Speisung, T8

Betriebsspannung

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

AC 24 V -20%...+20%; DC 24 V ±10%

AC 24 V -15%...+20%; DC 24 V ±10%

Frequenz

45…65 Hz

Schutzklasse

III (SELV / PELV)

UL Class 2

Externe Sicherung in Zuleitung

max. 4 A Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter mit Charakteristik B, C oder D

Leistungsaufnahme,

ohne angeschlossene Erweiterungsmodule

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

 

39 VA / 24 W

60 VA / 43 W

Stromaufnahme AC, ohne Erweiterungsmodule

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

max. 1.6 A @ AC 24 V

max. 2.5 A @ AC 24 V

Stromaufnahme DC, ohne Erweiterungsmodule

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

max. 1.0 A @ DC 24 V

max. 1.8 A @ DC 24 V

Stromaufnahme AC, für Erweiterungsmodule*

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

max. 2.4 A @ AC 24 V

max. 1.5 A @ AC 24 V

Stromaufnahme DC, für Erweiterungsmodule*

POL648, POL688

POL698, POL69U

 

max. 3.0 A @ DC 24 V

max. 2.2 A @ DC 24 V

* Berechnung siehe Q3900