POL648.10, POL648.80
Steckplatz |
Klemmen |
Beschreibung |
---|---|---|
T1 |
X9, X10, X11 |
Universaleingänge |
M |
Systemnull | |
T2 |
X1, X2, X3, X4 |
Universal-Ein-/Ausgänge |
M |
Systemnull | |
+5V |
5V Referenz Speisung | |
+24V |
24V Sensor Speisung | |
T3 |
X5, X6, X7, X8 |
Universal-Ein-/Ausgänge |
M |
Systemnull | |
+5V |
5V Referenz Speisung | |
+24V |
24V Sensor Speisung | |
T4 |
D1, D2 |
Digitaleingänge (potentialfrei) |
M |
Systemnull | |
T5 |
DU1, DU2 |
24 V-Aktiv-Digitaleingang |
DG |
Bezugspotential 24V-Aktiv Digitaleingang | |
T6 |
A2+, B2-, REF2 |
'3rd-Party'-Bus, RS-485 |
T8 |
24V≂ |
Speisung AC 24V / DC 24V |
0V |
Systemnull | |
T9 |
Q11 |
Zuführung Q1 |
Q12 |
Arbeitskontakt Q1 (normal geschlossen) | |
Q14 |
Arbeitskontakt Q1 (normal offen) | |
T10 |
Q21 |
Zuführung Q2 |
Q22 |
Arbeitskontakt Q2 (normal geschlossen) | |
Q24 |
Arbeitskontakt Q2 (normal offen) | |
Q33 |
Zuführung für Q3 | |
Q34 |
Arbeitskontakt Q3 (normal offen) | |
Q43 |
Zuführung Q4 | |
Q44 |
Arbeitskontakt Q4 (normal offen) | |
T11 |
Q53 |
Gemeinsame Zuführung für Q5 und Q6 |
Q54, Q64 |
Arbeitskontakte für Q5 und Q6 (normal offen) | |
T14 |
A1+, B1-, REF1 |
'3rd-Party'-Bus, RS-485 |
T15 |
CE-, CE+ |
Prozessbus (basierend auf KNX TP1) |
POL688.10, POL688.80
Steckplatz |
Klemmen |
Beschreibung |
---|---|---|
T1 |
X9, X10, X11 |
Universaleingänge |
M |
Systemnull | |
T2 |
X1, X2, X3, X4 |
Universal-Ein-/Ausgänge |
M |
Systemnull | |
+5V |
5V Referenz Speisung | |
+24V |
24V Sensor Speisung | |
T3 |
X5, X6, X7, X8 |
Universal-Ein-/Ausgänge |
M |
Systemnull | |
+5V |
5V Referenz Speisung | |
+24V |
24V Sensor Speisung | |
T4 |
D1, D2 |
Digitaleingänge (potentialfrei) |
M |
Systemnull | |
T5 |
DU1, DU2 |
24 V-Aktiv-Digitaleingang |
DG |
Bezugspotential 24V-Aktiv Digitaleingang | |
T6 |
A2+, B2-, REF2 |
'3rd-Party'-Bus, RS-485 |
T8 |
24V≂ |
Speisung AC 24V / DC 24V |
0V |
Systemnull | |
T9 |
Q11 |
Zuführung Q1 |
Q12 |
Arbeitskontakt Q1 (normal geschlossen) | |
Q14 |
Arbeitskontakt Q1 (normal offen) | |
T10 |
Q21 |
Zuführung Q2 |
Q22 |
Arbeitskontakt Q2 (normal geschlossen) | |
Q24 |
Arbeitskontakt Q2 (normal offen) | |
Q33 |
Zuführung für Q3 | |
Q34 |
Arbeitskontakt Q3 (normal offen) | |
Q43 |
Zuführung Q4 | |
Q44 |
Arbeitskontakt Q4 (normal offen) | |
T11 |
Q53 |
Gemeinsame Zuführung für Q5 und Q6 |
Q54, Q64 |
Arbeitskontakte für Q5 und Q6 (normal offen) | |
Q73 |
Gemeinsame Zuführung für Q7 und Q8 | |
Q74, Q84 |
Arbeitskontakte für Q7 und Q8 (normal offen) | |
T12 |
C |
Antriebsspannung AC 24..230V |
DO1, DO2 |
Schaltausgang 0.5A, Triac | |
T13 |
DL1, DL2 |
115...230V-Aktiv-Digitaleingang |
DN |
Bezugspotential 115...230V-Aktiv-Digitaleingang | |
T14 |
A1+, B1-, REF1 |
'3rd-Party'-Bus, R-S485 |
T15 |
CE-, CE+ |
Prozessbus (basierend auf KNX TP1) |
POL698.10, POL69U.10, POL698.80, POL69U.80
Steckplatz |
Klemmen |
Beschreibung | |
---|---|---|---|
T1 |
X9, X10, X11 |
Universaleingänge | |
M |
Systemnull | ||
T2 |
X1, X2, X3, X4 |
Universal-Ein-/Ausgänge | |
M |
Systemnull | ||
+5V |
5V Referenz Speisung | ||
+24V |
24V Sensor Speisung | ||
T3 |
X5, X6, X7, X8 |
Universal-Ein-/Ausgänge | |
M |
Systemnull | ||
+5V |
5V Referenz Speisung | ||
+24V |
24V Sensor Speisung | ||
T4 |
D1, D2 |
Digitaleingänge (potentialfrei) | |
M |
Systemnull | ||
T5 |
DU1, DU2 |
24 V-Aktiv-Digitaleingang | |
DG |
Bezugspotential 24V-Aktiv-Digitaleingang | ||
T6 |
A2+, B2-, REF2 |
'3rd-Party'-Bus (RS-485) | |
T7 |
+12V |
|
Schrittmotorsteuerung, M4/3
|
M4-, M4+, M3-, M3+ |
| ||
Unipolar |
Ansteuerung Motorwicklungen 0V | ||
Bipolar |
Ansteuerung Motorwicklung 0V/12V | ||
T8 |
24V≂ |
Speisung AC 24V / DC 24V | |
0V |
Systemnull | ||
T9 |
Q11 |
Zuführung Q1 | |
Q12 |
Arbeitskontakt Q1 (normal geschlossen) | ||
Q14 |
Arbeitskontakt Q1 (normal offen) | ||
T10 |
Q21 |
Zuführung Q2 | |
Q22 |
Arbeitskontakt Q2 (normal geschlossen) | ||
Q24 |
Arbeitskontakt Q2 (normal offen) | ||
Q33 |
Zuführung für Q3 | ||
Q34 |
Arbeitskontakt Q3 (normal offen) | ||
Q43 |
Zuführung Q4 | ||
Q44 |
Arbeitskontakt Q4 (normal offen) | ||
T11 |
Q53 |
Gemeinsame Zuführung für Q5 und Q6 | |
Q54, Q64 |
Arbeitskontakte für Q5 und Q6 (normal offen) | ||
Q73 |
Gemeinsame Zuführung für Q7 und Q8 | ||
Q74, Q84 |
Arbeitskontakte für Q7 und Q8 (normal offen) | ||
T12 |
C |
Antriebsspannung AC 24..230V | |
DO1, DO2 |
Schaltausgang 0.5A, Triac | ||
T13 |
DL1, DL2 |
115...230V-Aktiv-Digitaleingang | |
DN |
Bezugspotential 115...230V-Aktiv-Digitaleingang | ||
T14 |
A1+, B1-, REF1 |
'3rd-Party'-Bus, RS-485 | |
T15 |
CE-, CE+ |
Prozessbus (basierend auf KNX TP1) | |
T16 |
COM |
Intern nicht verbunden |
Schrittmotorsteuerung, M1/2
|
M1-, M1+, M2-, M2+ |
Ansteuerung Motorwicklung 0V/24V |