POL648 - Ein-/Ausgangskonfiguration
POL688 - Ein-/Ausgangskonfiguration
POL69x - Ein-/Ausgangskonfiguration
Legende
Signaltyp |
Kürzel |
Beschreibung |
---|---|---|
Analogeingänge |
N |
NTC10k/100k |
|
Ni |
Ni1000 |
|
Pt |
Pt1000 |
|
R |
0…2.5 kΩ |
|
V in |
DC 0…5 V für ratiometrische Fühler oder DC 0…10 V |
|
mA in |
4…20 mA |
Digitaleingänge |
DIx |
Potentialfrei |
|
DI |
Potentialfrei |
|
DIp |
Potentialfrei, 300 Hz |
|
DG |
Aktiv, 24 V (AC/DC) |
|
DA |
Aktiv, AC 230 V |
Analogausgänge |
V out |
DC 0…10 V |
|
mA out |
4…20 mA |
|
VM |
PWM |
Digitalausgänge |
DV |
DC 24 V |
|
DS |
Relais, NO/NC |
|
DO |
Relais, NO |
|
DT |
Triac |
Schrittmotoren |
SMv |
Spannungsgesteuert, bipolar oder unipolar |
|
SMc |
Stromgesteuert PWM, bipolar |