LED-Anzeigen "BSP" und "BUS"
LED |
Farbe |
Blinkverhalten |
Funktion |
---|---|---|---|
BSP |
Rot/Grün |
Wechselt mit 1 Hz |
Software Update-Mode: |
Grün |
Dauernd |
Applikation geladen und läuft | |
Orange |
Dauernd |
Applikation geladen aber läuft nicht | |
Orange |
Blinkt, 50 ms ein / 1000 ms aus |
Applikation nicht geladen | |
Rot |
Blinkt mit 2 Hz |
Firmware-Fehler | |
Rot |
Dauernd |
Hardware-Fehler | |
BUS |
Verhalten und Funktion werden durch die Applikation festgelegt. Weitere Hinweise enthält die SAPRO Onlinehilfe. |
LED-Anzeigen (grün) "O" und "C" für Schrittmotor-Ansteuerung
LED "O" (open) |
LED "C" (close) |
Status |
---|---|---|
Aus |
Aus |
Ventil bewegt sich in keine Richtung |
Ein |
Aus |
Ventil voll offen (falls referenziert*) |
Aus |
Ein |
Ventil voll geschlossen (falls referenziert*) |
Aus |
Blinkt, 250 ms ein/250 ms aus |
Ventil schliesst sich |
Blinkt, 250 ms ein/250 ms aus |
Aus |
Ventil öffnet sich |
Aus |
Blinkt, 50 ms ein/450 ms aus |
Ventil läuft in Geschlossen-Failsafe-Position |
Blinkt, 50 ms ein/450 ms aus |
Aus |
Ventil läuft in Geöffnet-Failsafe-Position |
Blinkt, 250 ms ein/250 ms aus |
Blinkt, 250 ms ein/250 ms aus |
Fehler |
* "Falls referenziert" bedeutet, es wurde eine Referenzfahrt gemacht. Dadurch kennt das Programm die Position des Ventils |
Download-Taste
Die Download-Taste stellt in Verbindung mit einer SD-Karte eine einfache und schnelle Möglichkeit zu Verfügung, Firmware- und Applikationsdateien ohne zusätzliches Tool auf den Regler zu laden.
Weitere Informationen zur Download-Taste enthält die SCOPE tool Onlinehilfe.
Integriertes HMI (bei ".80"-Reglertypen)
Siehe "Ausführung".
Ein integriertes HMI stellt folgende Bedienelemente zur Verfügung:
- Dreh-Drückknopf
- Alarmtaste
- Infotaste
- ESC-Taste
Das LCD hat eine blaue Hintergrundbeleuchtung.
Echtzeituhr
- Gangreserve ohne Batterie: 3 Tage
- Gangreserve mit Batterie: 4 Jahre
Die Montage- und Installationsanleitung (A6V10990056) zeigt, wie Sie die Stützbatterie für die Echtzeituhr einbauen bzw. auswechseln.
Data Matrix Code (DMC)
Der Regler besitzt einen Data Matrix Code (DMC).
Mit einer Codelese-App können Sie den Code scannen. Als Ergebnis erhalten Sie einen Textstring, der z.B. bei einer Serviceanfrage nützlich sein kann. Beispiel:
1PS55396-C488-A100+31PPOL648.80/STD+S160908Z0000000005+23S00-A0-03-EB-01-04+3C3WSZHI-2J7SM-ETMN7-I3LO4-VDVNX
Der Textstring ist durch Kennbuchstaben unterteilt:
- 1P: Siemens Artikelnummer (SSN); fix
- 31P: Siemens Gerätetyp (ASN); fix
- S: Datum (YYMMDD), Serie, Laufnummer; variabel
- 23S: MAC-Adresse (hex); variabel
- 3C: Climatix IC Aktivierungscode (Passwort); variabel