Elementos enlazables

Solo puede enlazar un canal manual o automático del tipo 'Sensor' y 'Sensor gas' con 'Sinteso Test' de cada vez.

Error de MC-Link en detectores montados cerca unos de otros

Si hay dos detectores montados cerca el uno del otro, p. ej. en tablas de detectores con motivos de prueba o entrenamiento, es posible que al enlazar con 'Sinteso Test' o 'One-step commissioning' se indique un error de MC-Link. Compruebe si el enlace se ha realizado correctamente y aumente la distancia entre los detectores si es necesario.

Condiciones previas

  • Los dispositivos periféricos están instalados, puestos en servicio y cargados.
  • Se ha creado la configuración de instalación en el Engineering Tool y se han cargado los dispositivos periféricos.
  • Las líneas y los dispositivos de línea están en funcionamiento normal.
  • 'Sinteso Test' está instalada y en funcionamiento.
  • La configuración lógica o el árbol de detección se ha preparado hasta el nivel 'Zona' o el canal lógico.
  • La configuración de instalación actual se ha exportado como archivo eXML y se ha cargado en 'Sinteso Test'.
  • 'Sinteso Test' está conectado por Bluetooth con el extractor/probador de detectores.

Llevar a cabo One-step commissioning

  1. Active el MC-Link:
  • Seleccione entre los 'Estación' en 'Árbol hardware' el 'Estación'.
  • Seleccione 'Ejecutar comandos' > 'Habilitar enlace MC'.
  1. Active el modo OSC:
  • Seleccione en la 'Estación' del 'Árbol hardware' la 'Estación', un módulo o un elemento de línea.
  • Seleccione 'Ejecutar comandos' > 'Habilitar puesta en servicio 'un paso''.
  1. Seleccione en 'Sinteso Test' del árbol de detección una 'Zona' o un canal lógico que desee enlazar.
  1. Mantenga pulsado el evento de enlace hasta que aparezca el símbolo 'Assign' .
  1. Seleccione el símbolo 'Assign' .
  • Se inicia el enlace.
  1. 'Sinteso Test' espera por una respuesta del extractor/probador de detectores.
  1. Conecte el extractor/probador de detectores con el dispositivo que desee enlazar:
  • Pulsadores manuales: Oriente el extractor/probador de detectores hacia la parte frontal del dispositivo.
  • Otros detectores: Coloque el extractor/probador de detectores en el detector y gire el extractor/probador hasta que encaje el detector.
  1. Coloque le extractor/probador de detectores como máximo durante 10 s sobre el dispositivo.
  • Durante la transmisión del comando parpadean los LED rojo, verde y amarillo del extractor/probador de detectores de forma alternante.
  • Si el enlace se ha realizado de forma satisfactoria, se ilumina el LED verde del extractor/probador de detectores de forma continua.
  • En 'Sinteso Test' está visible el enlace para el elemento lógico en el margen inferior de la pantalla.
  1. Repita los pasos de maniobra 3 a 8 para cada dispositivo que desee poner en servicio.
  1. Desactive el modo OSC:
  • Seleccione en la 'Estación' del 'Árbol hardware' la 'Estación', un módulo o un elemento de línea.
  • Seleccione 'Ejecutar comandos' > 'Deshab. puesta en servicio 'un paso''.
  1. Opcional: Cargue la configuración de la estación en el PC para comprobar los enlaces en el Engineering Tool.

La activación de prueba de los dispositivos se guarda en el 'Memoria eventos'. Puede tardar más de 10 s hasta que la activación de prueba esté guardada en el 'Memoria eventos'.

Desactivación después de reinicio

Después de un reinicio de la 'Estación' se desconectan el modo OSC y el MC-Link.