Elementi linkabili

È possibile linkare solo un canale manuale o automatico di tipo 'Sensore' e 'Sensore gas' a 'Sinteso Test' alla volta.

Errore MC-Link in rivelatori montati uno accanto all'altro

Se due rivelatori sono montati uno accanto all'altro, per es. a scopo di test o training, al collegamento con 'Sinteso Test' ovv. 'One-step commissioning' può essere visualizzato un errore MC-Link. Verificare se il collegamento è stato eseguito correttamente ed eventualmente aumentare la distanza tra i rivelatori.

Presupposti

  • Le periferiche sono state installate, messe in funzione e lette.
  • La configurazione dell'impianto è stata creata nell'Engineering Tool e le periferiche sono state caricate.
  • Le linee e gli apparati di linea sono in operatività normale.
  • 'Sinteso Test' è stato installato e messo in funzione.
  • La configurazione logica o l'albero logico è stato preparato fino al livello 'Zona' o canale logico.
  • La configurazione attuale dell'impianto è stata esportata come file eXML e caricata in 'Sinteso Test'.
  • 'Sinteso Test' è connesso con l'estrattore e tester tramite Bluetooth.

Esecuzione di One-step commissioning

  1. Attivare l'MC-Link:
  • In corrispondenza della 'Stazione' nell''Albero fisico' selezionare la 'Stazione'.
  • Selezionare 'Eseguire Comandi' > 'Abilita comunicazione MC link'.
  1. Attivare la modalità OSC:
  • In corrispondenza della 'Stazione', nell''Albero fisico' selezionare la 'Stazione', un modulo o un elemento di linea.
  • Selezionare 'Eseguire Comandi' > 'Abilita il commissioning in un sol step'.
  1. In 'Sinteso Test', selezionare nell'albero logico una 'Zona' o un canale logico che deve essere linkato.
  1. Tenere premuto l'elemento da linkare finché non compare il simbolo 'Assign' .
  1. Selezionare il simbolo 'Assign' .
  • Il collegamento è avviato.
  1. Sinteso Test' attende una conferma dall'estrattore e tester.
  1. Connettere l'estrattore e tester con l'apparato da linkare:
  • Pulsante manuale: tenere l'estrattore e tester sopra il lato anteriore dell'apparato.
  • Altri rivelatori: tenere l'estrattore e tester sul rivelatore e ruotarlo finché il rivelatore non scatta in posizione.
  1. Tenere l'estrattore e tester sull'apparato per un massimo di 10 s.
  • Durante la trasmissione del comando i LED rosso, giallo e verde lampeggiano alternativamente sull'estrattore e tester.
  • Se il collegamento è riuscito, il LED verde resta accesso sull'estrattore e tester.
  • In 'Sinteso Test' il collegamento dell'elemento logico è visibile sul bordo inferiore dello schermo.
  1. Ripetere le operazioni da 3 a 8 per ogni apparato che deve essere messo in funzione.
  1. Disattivare la modalità OSC:
  • In corrispondenza della 'Stazione', nell''Albero fisico' selezionare la 'Stazione', un modulo o un elemento di linea.
  • Selezionare 'Eseguire Comandi' > 'Disabilita il commission. in un sol step'.
  1. Opzionale: caricare la configurazione dalla stazione nel PC per verificare i collegamenti nell'Engineering Tool.

Il test attivazione degli apparati viene salvato nella 'Memoria eventi'. La procedura può durare più di 10 s finché il test attivazione non è salvato nella 'Memoria eventi'.

Disattivazione dopo un riavvio

La modalità OSC e l'MC-Link vengono disattivati dopo un riavvio della 'Stazione'.