Cloud-Service-Abonnemente
Service-Abonnemente sind eine Kombination aus Funktionspaket und Preisplan:
ICxx.yyy, z.B. IC20.400
- xx: Funktionspaket
- yyy: Preisplan
Verfügbare Funktionspakete
Funktionspakete legen das Userinterface (UI) und Cloud-API-Services fest, die das Cloud-Service-Abonnement umfasst. Für die Auswahl eines Abos wird zuerst das benötigte Funktionspaket definiert.
Verfügbare Preispläne
Es stehen zwei Preispläne zur Verfügung: "Jährlich" und "Monatlich".
Preisplan "Jährlich"
Jährliche Preispläne passen für Wohn- und kommerzielle (light) Bereich/Ausrüstung mit bis zu 50 in die Cloud gemappten Datenpunkten.
Lässt eine definierte Anzahl verbundener Regler für die Dauer eines Jahres zu. Verrechnung nach Prepaid-Prinzip im Voraus. Der Tenant Billing Administrator wird per E‑Mail einen Monat vor Ablauf des Abos benachrichtigt.
Preisplan "Monatlich"
Monatliche Preispläne passen für kommerziellen und industriellen Bereich/Ausrüstung mit bis zu 500 in die Cloud gemappten Datenpunkten.
Eine definierte Anzahl Credits werden vom Benutzerguthaben in solchen Monaten abgezogen, in dem der Regler mit dem Service verbunden war.
Von der Gratisversion zum Service-Abonnement
Tenantebene-Modell |
|
Anlagenebene-Modell |
|
Kombinationsmöglichkeit für Main- und Sub-Tenants
Das oben beschriebene Tenantebene- und Anlagenebene-Modell kann kombiniert werden. Ein Maintenant kann ein Tenantlevel-Abonnement haben, während für den Subtenant ein installerfreundliches Anlagenlevel-Abonnement implementiert wird.
Digitale Geldbörse / Wallet
"Digitale Geldbörse" bzw. Wallet erlaubt es Anwendern, Cloud-Service-Abonnemente zu aktivieren, wobei sie vorbestellte Credits verwenden. "Digitale Geldbörse" unterstützt den sogenannten 'Installer-Workflow', da Credits und Service-Abonnemente auf Maintenant als auch Subtenantebene verwaltet werden können.
Hinweise
- Im Gratisbetrieb eingesetzte 'Verbundene Geräte' (siehe > "Voraussetzungen") müssen separat erworben werden und sind kein Bestandteil der Gratisversion.
- Eine 'erweiterte Nutzung' berechtigt den Kunden, verbundene Unternehmen und Dritte zu autorisieren, die Cloud-Services gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu nutzen.