Speisung | |
---|---|
Batterietyp | 3 V-Lithium-Batterie |
Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre ¹ + Reserve |
¹ Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre ab Inbetriebnahme. Die tatsächliche Batterielebensdauer ist abhängig vom Betriebszustand und äusseren Einflüssen. |
Funktionsdaten | |
---|---|
Funk: | |
Funkfrequenz
|
868,30 +/- 0,30 MHz 868,95 +/- 0,25 MHz |
Sendeleistung:
|
Typisch 2,5 dBm, max. 14,0 dBm Typisch 7,3 dBm, max. 14,0 dBm |
Funkprotokoll | Wireless M-Bus nach EN 13757-4 |
Messprinzip: | |
Ein- oder Zweifühler | |
Einsatzbereich 1): | |
| tmin,m = 55°C, tmax,m = 105 °C tmin,m = 55 °C, tmax,m = 105 °C |
|
tmin,m = 48 °C, tmax,m = 105 °C tmin,m = 35 °C, tmax,m = 105 °C tmin,m = 35 °C, tmax,m = 105 °C |
Zählbeginn: (tZ bezieht sich auf die ermittelte Heizmediumtemperatur) | |
| tZ ≥ 30 °C (bei tL = 20 °C) unbewertet tZ ≥ 28 °C (bei tL = 20 °C) bewertet |
| tZ - tL ≥ 5 K |
1) Definitionen nach DIN EN 834: tmin,m: Niedrigste mittlere Auslegungs-Heizmediumtemperatur, bei der der Heizkostenverteiler verwendet werden darf. Bei Einrohr-Heizungsanlagen ist dies die mittlere Auslegungs-Heizmediumtemperatur des letzten Heizkörpers im Strang tmax,m: Höchste mittlere Auslegungs-Heizmediumtemperatur, bei der der Heizkostenverteiler verwendet werden darf tZ: Mittlere Heizmediumtemperatur des Heizkörpers ..., bei der das Zählwerk des Heizkostenverteilers anläuft tL: Referenz-Lufttemperatur tm: Mittlere Heizmediumtemperatur |
Schutzdaten | |
---|---|
Schutzklasse | III nach EN 61140 |
Gehäuseschutzart | IP43 nach EN 60529 |
Umgebungsbedingungen | |||
---|---|---|---|
| Betrieb | Transport | Lagerung |
Temperatur | 5...70 °C | -25...+70 °C | -5...+45 °C |
Feuchte | <95% r.F. (ohne Betauung) |
Richtlinien und Normen | |
---|---|
Produktnorm | DIN EN 834 Heizkostenverteiler für die Verbrauchswerterfassung von Raumheizflächen |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produktumweltdeklaration *) enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung). |
*) Die Dokumente können unter https://www.siemens.com/bt/download bezogen werden
Material | |
---|---|
Abmessungen | 40 x 102 x 31 mm (B x H x T) |
Kabellänge Fernfühler | 2,5 m |
Gewicht | 58 g |
Gehäusewerkstoff | PC-ABS |
Gehäusefarben | RAL 9016, verkehrsweiss |