Befestigungsteile
Bestandteil | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Gewindebügel | JXF:FKT0014 | FKT0014 |
Gewindebügel | JXF:FKT0004 | FKT0004 |
Schaftmutter M3 x 3 | JXF:FNM0002 | FNM0002 |
Schaftmutter M3 x 6 | JXF:FNM0003 | FNM0003 |
Schaftmutter M3 x 9,5 | JXF:FNM0001 | FNM0001 |
Spannhülse Sonderheizkörper | JXF:FKM0002 | FKM0002 |
Spannwinkel | JXF:FKT0015 | FKT0015 |
Spannwinkel | JXF:FKT0016 | FKT0016 |
Spannwinkel gekürzt | JXF:FKT0009 | FKT0009 |
Spannwinkel Trapez 35 mm | JXF:FKT0018 | FKT0018 |
Spannwinkel Trapez 50 mm | JXF:FKT0019 | FKT0019 |
Spannwinkel Trapez 65 mm | JXF:FKT0020 | FKT0020 |
Spreizwinkel für Faltradiator | JXF:FKA0004 | FKA0004 |
Vierkantschraube 4,5 mm | JXF:BOZ4002 | BOZ4002 |
Vierkantschraube 6 mm | JXF:BOZ4003 | BOZ4003 |
Vierkantschraube 12 mm | JXF:BOZ4004 | BOZ4004 |
Montageteile
Bestandteil | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Distanzhülse | JXF:FKT0010 | FKT0010 |
Distanzstück | JXF:FKA0013 | FKA0013 |
Gewindebuchse | JXF:FKA0012 | FKA0012 |
Klemmstück | JXF:FKA0003 | FKA0003 |
Klemmstück | JXF:FKA0008 | FKA0008 |
Montageplatte Fernfühler | JXF:FKA0009 | FKA0009 |
Montageplatte Standard | S55563-F115 | FKA0017 |
Montageplatte breit | JXF:FKA0022 | FKA0022 |
Prisma | JXF:FKA0001 | FKA0001 |
Wandhalterung | JXF:FKK0044 | FKK0044 |
Kontaktschraube | JXF:FKA0010 | FKA0010 |
Kontaktschraube lang | JXF:FKA0011 | FKA0011 |
Normteile
Bestandteil | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Blechschraube B 2,9 x 13 | JXF:FNR0008 | FNR0008 |
Schraube B 3,9 x 45 | JXF:FNR0007 | FNR0007 |
Kreuzschlitzschraube | JXF:FNR0003 | FNR0003 |
Kreuzschlitzschraube | JXF:FNR0004 | FNR0004 |
Kreuzschlitzschraube | JXF:FNR0005 | FNR0005 |
Kreuzschlitzschraube | JXF:FNR0006 | FNR0006 |
Schweissbolzen M3 x 8 | JXF:FKT0013 | FKT0013 |
Schweissbolzen M3 x 12 | JXF:FKT0011 | FKT0011 |
Schweissbolzen M3 x 15 | JXF:FKT0012 | FKT0012 |
Sechskantmutter M4 | JXF:FNM0004 | FNM0004 |
Sperrzahnmutter M3 | JXF:FNM0005 | FNM0005 |
Sonstiges Zubehör
Bestandteil | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Dübel 6 mm | JXF:FNU0001 | FNU0001 |
Fernfühlerset 1,5 m | JXF:HCAIK010 0S1 | HCAIK0100S1 |
Fernfühlerset 2,5 m | JXF:HCAIK010 0S2 | HCAIK0100S2 |
Fernfühlerset 5,0 m | JXF:HCAIK010 0S5 | HCAIK0100S5 |
Plombe blau | JXF:FKK0041 | FKK0041 |
Kabelkanal weiss | JXF:FOZ0001 | FOZ0001 |
Steckblende | JXF:FKK0034 | FKK0034 |
Montageschablone | JXF:HCAIP001001 | HCAIP001001 |
ERGO Sekundenklebstoff universal 3g | JXF:FSS0007 | FSS0007 |
Montagehilfe (Konvektor) | JXF:FKT0017 | FKT0017 |
Programmier- und Auslesezubehör
Bestandteil | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Auslese- und Parametrierungssoftware | JXF:ACT50-HCA | ACT50-HCA ¹) |
Programmieradapter | JXF:HCAPH001001 | HCAPH001001 |
Infrarot-Lesekopf | JXF:WFZ.IRDA-USB | WFZ.IRDA-USB |
Mobiles Tool zu ACT60 | S55563-F161 | WTT726-FE7300 |
PC-Radiomodul | JXF:WTZ.RM | WTZ.RM |
¹) Wird ersetzt durch ACT60 (in Arbeit)