Speisung

Betriebsspannung

 

SAZ31.00

AC 230 V ± 15 %

SAZ61.03

AC 24 V ± 20 % / DC 24 V + 20 % / -15% oder
AC 24 V class 2 (US)

Frequenz

45…65Hz

Externe Absicherung der Zuleitung (EU)

  • Schmelzsicherung 6…10 A träge
  • Leitungsschutzschalter max. 13 A, Auslösecharakteristik B,C,D nach EN 60898
  • Stromversorgung mit Strombegrenzung
    von max. 10 A

Leistungsaufnahme bei 50 Hz

 

SAZ31.00

Stössel fährt ein/aus

6 VA / 3,5 W

SAZ61.03

Stössel fährt ein/aus

8 VA / 3,75 W

Funktionsdaten

Stellzeiten (für den angegebenen Nennhub)

 

Die Stellzeit kann je nach Ventil abweichen, siehe Typenübersicht

 

SAZ31.00

120 s

SAZ61.03

30 s

Stellkraft

560 N

Nennhub

20 mm

Hubbereich

6...20 mm

Zulässige Mediumstemperatur (angekoppelte Armatur)

+1…130 °C

Signaleingänge

Y1/Y2-Stellsignal - SAZ31.00

3-Punkt

SAZ31 Spannung

AC 230 V ± 15 %

Y-Stellsignal SAZ61.00

3-Punkt

SAZ61.03 (DC 0…10 V)

Stromaufnahme

≤ 0,1 mA

Eingangsimpedanz

≥ 100 kΩ

SAZ61.03 (DC 4…20 mA)

Stromaufnahme

DC 4…20 mA ± 1 %

Eingangsimpedanz

≤ 500 Ω

Parallelschaltung

SAZ61.03

≤ 10 (abhängig von Reglerausgang)

Zwangssteuerung

Z-Stellsignal

 

SAZ61.03

R= 0…1000 Ω, G, G0

 

R = 0…1000 Ω

Hub proportional zu R

Z mit G verbunden

Max. Hub 100 % 1)

Z mit G0 verbunden

Min. Hub 0 % 1)

Spannung

AC 24 V ± 20 %
DC 24 V + 20 % / -15%

Stromaufnahme

≤ 0,1 mA

Stellungsrückmeldung

Stellungsrückmeldung U

 

SAZ61.03

DC 0…10 V ± 1 %

 

Lastimpedanz

> 10 kΩ ohmsch

Belastung

Max. 1 mA

Anschlusskabel

Leitungsquerschnitte

0,75…1,5 mm2, AWG 20…16
(AWG = American wire gauge)

Kabeleingänge - SAZ..

EU: 2 Durchführungen ∅ 20,5 mm (für M20)

1 Durchführung ∅ 25.5 mm (für M25)

Schutzgrad und - klasse

Gehäuseschutzgrad stehend bis liegend

IP 54 nach EN 60529
(Auch mit Wetterschutzhaube ASK39.1)

Isolationsschutzklasse

Nach EN 60730-1

Stellantriebe SAZ31.00 - AC 230 V

II

Stellantriebe SAZ61.03 - AC / DC 24 V

III

Umweltbedingungen

Betrieb

IEC 60721-3-3

 

Klimatische Bedingungen

Klasse 3K5

 

Montageort

Innenraum, wettergeschützt

Temperatur - allgemein

5…45 °C

Feuchte (ohne Betauung)

5…95 % r.F.

Transport

IEC 60721-3-2

 

Klimatische Bedingungen

Klasse 2K3

 

Temperatur

-25…70 °C

Feuchte

< 95 % r.F.

Lagerung

IEC 60721-3-1

 

Klimatische Bedingungen

Klasse 1K3

 

Temperatur

-15…55 °C

Feuchte

5…95 % r.F.

Richtlinien und Normen

Produktnorm

EN 60730-x

Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich)

Für Wohn-, Gewerbe und Industrieumgebung

EU Konformität (CE)

A5W000003447 1)

UL, cUL

AC 230 V

AC / DC 24 V

 

UL 873 http://ul.com/database

Umweltverträglichkeit

Die Produktumweltdeklaration A5W00003224 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung).

Zubehör

SAZ61.03

≤ 10 (abhängig von Reglerausgang)

Hilfsschalter ASC10.51 2)

Schaltleistung:
AC 24…230 V, 6 (2) A, potentialfrei

Potentiometer ASZ7.5/..

 

Funktionsmodul AZX61.1

 

Externe Absicherung der Zuleitung

Siehe Abschnitt "Speisung"

US Installation, UL & cUL

AC 24 V class 2, 5 A allgemeine Verwendung

1)

Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden

2)

UL recognized component