Elektrisches Zubehör
Typ | Hilfsschalter ASC10.51 | Potentiometer ASZ7.5/.. 1) | Funktionsmodul AZX61.1 |
---|---|---|---|
Artikelnummer | S55845-Z103 | S55845-Z106 (ASZ7.5/1000) | S55845-Z107 |
| Insgesamt max. 2 | ||
SAZ31.. | Max. 2 | Max. 1 | - |
SAZ61.. | Max. 2 | - | Max. 1 AZX61.1 |
Hinweis zu ASZ7.5:
Für die Kombination SIMATIC S5/S7 und Nutzung der Stellungsrückmeldung, empfehlen wir Antriebe mit DC 0 – 9,8 V Rückmeldesignal.
Im Potentiometer ASZ7.5 auftretende Signalspitzen können bei Siemens SIMATIC zu Fehlermeldungen führen.
In Kombination mit Siemens HLK Reglern ist dies jedoch nicht der Fall. Der Grund dafür ist die höhere Auflösung und schnellere Reaktionszeit von SIMATIC.
Das Potentiometer ist im 3-Leiteranschluss als Spannungsteiler zu verwenden.
Wird die Speisung des Potentiometers über den Schleifer geführt, so kann dies zu verkürzter Lebenserwartung des Potentiometers führen.
In dieser Betriebsart auftretende Signalspitzen nehmen dabei über die Lebensdauer in Häufigkeit und Ausprägung zu.
Mechanisches Zubehör
Wetterschutzhaube ASK39.1
Lieferumfang
Stellantrieb, Ventil und Zubehör sind bei der Auslieferung einzeln verpackt.
Ersatzteil-Set
Typ / Artikelnummer | Gehäusedeckel | Schraube | |
8000060843 |
| ||
U-Bügel | |||