Typ | Artikelnummer | Hub | Stellkraft | Betriebsspannung | Stellsignal | Stellzeit | LED | Handverstellung 3) | Zusatzfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZ31.00 1) | S55150-A138 | 20 mm | 560 N | AC 230 V | 3-Punkt | 120 s | - | Drücken und fixieren | 4) |
SAZ61.03 2) | S55150-A137 | AC/DC 24 V | DC 0…10 V DC 4…20 mA 0…1000 Ω | 30 s | ✓ | ||||
5), 6) |
1)
| Approbierung: CE | 4) | Optionales Zubehör: Hilfsschalter ASC10.51, Potentiometer ASZ7.5/.. |
2) | Approbierung: CE, UL | 5) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung, Kennlinienumschaltung |
3) | Nicht für Dauerbetrieb ausgelegt | 6) | Optionales Zubehör: Hilfsschalter ASC10.51, Sequenzsteuerung, Wirksinnumschaltung AZX61.1 |