Hydraulisch abgeglichene Lösung mit 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschalter und PICV als Steuerelement
Bei diesem Einsatz schaltet der 6-Weg-Regelkugelhahn zwischen 100% Kühlen oder 100% Heizen um. Das PICV-Ventil regelt die Primärströmung für die Applikation.
Folgende Kombinationen sind möglich: | ||
DN20: | |||
1. | VWG41.20-4.25-4.25 | + | GDB341.9E (Drehantrieb) |
2. | VPP46.20 (PICV) | + | SSA161.05 (0...10 V Antrieb) |
DN10: | |||
1. | VWG41.10-1.9-1.9 | + | GDB341.9E (5 Nm) oder GSD341.9A (2 Nm) (Drehantrieb) |
2. | VPP46.15 (PICV) | + | SSA161.05 (0...10 V Antrieb) |