Type | Désignation | Réf. | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDCI723 | Module de zone, alimentation externe | S54322-F6-A1 | 0,106 |
Accessoires
Type | Désignation | Réf. | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Boîtier avec couvercle, joint et vis | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Contre-écrou métallique M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
FDCM291 | Pied de montage | A5Q00003855 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Bornier 0,5…2,5 mm2 (3 pôles) | BPZ:4942340001 | 0,001 |