| FDCI223 |
---|---|
Tensione di esercizio FDnet | DC 12...33 V |
Alimentazione elettrica esterna
| A norma EN 54-4 DC 18...32 V |
Linea di rivelatori collettivi
|
32 Diodo a tensione di riferimento da 20 V o EOL22(Ex) |
Temperatura di esercizio | -20...+55 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30...+70 °C |
Umidità dell'aria, non condensante | ≤95 % rel. |
Protocollo di comunicazione | FDnet |
Morsetti di collegamento a innesto | 0,2...1,5 mm2 |
Colore
|
∽RAL 9010, bianco puro Trasparente opaco |
Categoria di protezione EN 60529 / IEC 60529
|
IP30 IP65 |
Norme | EN 54-17, EN 54-18 |
Omologazioni
|
G215003 − |
Compatibilità di sistema | FS20 |