FDCI223

Tension d'exploitation FDnet

DC 12…33 V

Alimentation externe

  • Tension d'exploitation

Contrôlée EN 54-4

DC 18...32 V

Ligne de détection collective

  • Facteur de ligne (KLK) collectif
  • Elément terminal (EOL)

 

32

Diode de référence de tension 20 V ou EOL22(Ex)

Température d'exploitation

-20…+55 °C

Température de stockage

-30...+70 °C

Humidité de l'air, sans condensation

≤95 % rel.

Protocole de communication

FDnet

Borniers enfichables

0,2...1,5 mm2

Couleur

  • Support d'interface d'entrées/sorties, fond de boîtier
  • Capot, couvercle du boîtier

 

~RAL 9010, blanc pur

Transparent et mat

Catégories de protection EN 60529/CEI 60529

  • Sans boîtier
  • Avec boîtier FDCH221

 

IP30

IP65

Normes

EN 54-17, EN 54-18

Homologations

  • VdS
  • LPCB

 

G215003

-

Compatibilité système

FS20