| FDCI223 |
---|---|
Betriebsspannung FDnet | DC 12...33 V |
Externe Stromversorgung
| EN 54-4 geprüft DC 18...32 V |
Kollektiv-Melderlinie
|
32 20 V Spannungsreferenzdiode oder EOL22(Ex) |
Betriebstemperatur | -20...+55 °C |
Lagertemperatur | -30...+70 °C |
Luftfeuchte, nicht kondensierend | ≤95 % rel. |
Kommunikationsprotokoll | FDnet |
Anschlussklemmen steckbar | 0,2...1,5 mm2 |
Farbe
|
~RAL 9010, Reinweiß Transparent matt |
Schutzart EN 60529 / IEC 60529
|
IP30 IP65 |
Normen | EN 54-17, EN 54-18 |
Zulassungen
|
G215003 - |
Systemkompatibilität | FS20 |