Speisung GDB1..1E | |||
|---|---|---|---|
|
Betriebsspannung (SELV/PELV) | AC 24 V ~ ±20 % (19,2...28,8 V ~) DC 24...48 V ⎓ ±20 % (19,2...57,6 V ⎓) 1) | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | Betrieb | GDB14..1E | 1,0 VA / 0,6 W |
GDB16..1E | 1,3 VA / 1,0 W | ||
Haltezustand | GDB14..1E | 0,7 VA / 0,4 W | |
GDB16..1E | 1,0 VA / 0,6 W | ||
Speisung GDB3..1E | |||
|---|---|---|---|
|
Betriebsspannung (SELV/PELV) | AC 100...240 V ~ ±10 % (90...264 V ~) | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | Betrieb | GDB34..1E | 5,0 VA / 1,6 W |
GDB36..1E | 3,3 VA / 1,2 W | ||
Haltezustand | GDB34..1E | 0,9 W | |
GDB36..1E | 0,5 W | ||
Funktionsdaten | ||
|---|---|---|
|
Nenndrehmoment | Nominal | 5 Nm |
Maximal (bei Blockierung) | 10 Nm | |
Minimal (Haltezustand) | 5 Nm | |
Nenndrehwinkel | Nominal (mit Stellungsanzeige) | 90° |
Maximal (mechanisch begrenzt) | 95° ±2° | |
Laufzeit bei Nenndrehwinkel 90° | 150 s | |
Schallleistungspegel Antrieb | 28 dB(A) | |
Eingänge | |||
|---|---|---|---|
|
Stellsignal für GDB14..1E | Betriebsspannung | Adern 1-6/G-Y1 | Uhrzeigersinn |
Adern 1-7/G-Y2 | Gegenuhrzeigersinn | ||
Stellsignal für GDB34..1E | Betriebsspannung | Adern 4-6/N-Y1 | Uhrzeigersinn |
Adern 4-7/N-Y2 | Gegenuhrzeigersinn | ||
Stellsignal für GDB16..1E | Eingangsspannung | Adern 8-2/Y-G0 | DC 0/2...10 V ⎓ |
Stromaufnahme | 0,1 mA | ||
Eingangswiderstand | >100 kΩ | ||
Max. zulässige Eingangsspannung | DC 35 V ⎓ intern limitiert auf DC 10 V ⎓ | ||
Geschützt gegen Falschverdrahtung | Max. AC 24 V ~ / DC 24...48 ⎓ | ||
Hysterese | für nicht einstellbare Kennlinie | 60 mV | |
für einstellbare Kennlinie | 0,6 % von ΔU | ||
Einstellbare Kennlinie (GDB163.1E, GDB164.1E) | |||
Mit 2 Potentiometern einstellbar | Startpunkt Uo | DC 0...5 V ⎓ | |
Arbeitsbereich ΔU | DC 2...30 V ⎓ | ||
Max. Eingangsspannung | DC 35 V ⎓ | ||
Geschützt gegen Falschverdrahtung | max. AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | ||
Ausgänge | |||
|---|---|---|---|
|
Stellungsmelder | Ausgangssignal GDB16..1E | Adern 9-2/U-G0 | |
Ausgangssignal GDB36..1E | Adern 9-2/U-G- | ||
Ausgangsspannung U | DC 0...10 V ⎓ | ||
Max. Ausgangsstrom | DC ±1 mA | ||
Geschützt gegen Falschverdrahtung | max. AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | ||
Hilfsspeisung (G-/G+) | GDB36..1E | DC 24 V ⎓ ±20 %, max. 10 mA | |
Rückführpotentiometer (für GDB142.1E) | Widerstandsänderung | Adern P1-P2 | 0...5000 Ω |
Belastung | <0,25 W | ||
Max. Schleifstrom | <0,1 mA | ||
Zulässige Spannung am Potentiometer (SELV/PELV) | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | ||
Isolationsfestigkeit zwischen Potentiometer und Gehäuse | AC 500 V ~ | ||
Mechanische Lebensdauer | |
|---|---|
|
Vollzyklen | 100'000 |
Teilzyklen | 5'000'000 |
Hilfsschalter (GDB146.1E, GDB166.1E, GDB346.1E) | ||
|---|---|---|
|
Schaltspannung | AC 24..250 V ~ / DC 12...30 V ⎓ | |
Kontaktbelastbarkeit | 6 A ohmsch, 2 A induktiv, min. 10 mA @ AC 4 A ohmsch, 2 A induktiv, min. 10 mA @ DC 30 V ⎓ 0,8 A ohmsch, 0,5 A induktiv, min. 10 mA @ DC 60 V ⎓ | |
Spannungsfestigkeit Hilfsschalter gegen Gehäuse | AC 4 kV | |
Schaltbereich der Hilfsschalter | 5...90° | |
Einstellschritte | 5° | |
Werkseinstellung | Schalter A | 5° |
Schalter B | 85° | |
Anschlusskabel | |
|---|---|
|
Kabellänge | 0,9 m |
Leiterquerschnitt | 0,75 mm2 |
Zulässige Länge für Signalleitungen | 300 m |
Schutzgrad und Schutzklassen | ||
|---|---|---|
|
Geräteschutzklasse | AC 24 V / DC 24...48, Rückführpotentiometer | III |
AC 100...240 V, Hilfsschalter | II | |
Gehäuseschutzgrad | IP54 nach EN 60529 | |
Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
|
Betrieb gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 |
Montageort | intern, witterungsgeschützt | |
Temperatur (erweitert) | -32...55 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Transport gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...70 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Lagerung gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...50 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M2 | |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
|
Produktenorm | EN 60730 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung |
EU-Konformität (CE) | A5W00003842 2) |
UK-Konformität (UKCA) | A5W00198029A 2) |
RCM-Konformität | A5W00003843 2) |
EAC-Konformität | Eurasische Konformität |
UL-Zertifizierung | UL gemäss UL 60730 http://ul.com/database cUL gemäss CSA-C22.2 No. 24-93 |
Umweltverträglichkeit |
|---|
|
Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00026066 2) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Abmessungen und Gewicht | ||
|---|---|---|
|
Antrieb B x H x T | Siehe Massbilder | |
Klappenachse | Rund | 8...16 mm |
Rund mit Einlegeteil | 8...10 mm | |
4-kant | 8...12,8 mm | |
6-kant | 8...14 mm | |
Min. Länge | 20 mm | |
Max. Härte | <300 AV | |
Gewicht (ohne Verpackung) | Ohne Schalter | Max. 0,49 kg |
Mit Schalter | Max. 0,63 kg | |
|
1) | C-UL: nur bis DC 30 V ⎓ zulässig |
2) | Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. |
3) | Dieser Wert funktioniert nur mit dem Formschlusseinsatz |