Anschluss | Code | Nr. | Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
---|---|---|---|---|---|
Antriebe AC 24 V ~ DC 24...48 V ⎓ | G | 1 | rot | RD | Systempotential AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ |
G0 | 2 | schwarz | BK | Systemnull | |
Y1 | 6 | violett | VT | Stellsignal AC/DC 0 V "Uhrzeigersinn" (GDB14..1E) | |
Y2 | 7 | orange | OG | Stellsignal AC/DC 0 V "Gegenuhrzeigersinn" (GDB14..1E) | |
Y | 8 | grau | GY | Signaleingang (GDB16..1E) | |
U | 9 | rosa | PK | Signalausgang (GDB16..1E) | |
Antriebe AC 100...240 V ~ | L | 3 | braun | BR | Phase AC 100...240 V ~ |
N | 4 | hellblau | BU | Nullleiter | |
Y1 | 6 | schwarz | BK | Stellsignal AC 100...240 V ~ "Uhrzeigersinn" (GDB34..1E) | |
Y2 | 7 | weiss | WH | Stellsignal AC 100...240 V ~ "Gegenuhrzeigersinn" (GDB34..1E) | |
G+ | 1 | rot | RD | Systempotential DC 24 V ⎓ (Hilfsspeisung) (GDB36..1E) | |
G- | 2 | schwarz | BK | Systemnull (Hilfsspeisung) (GDB36..1E) | |
Y | 8 | grau | GY | Signaleingang (GDB36..1E) | |
U | 9 | rosa | PK | Signalausgang (GDB36..1E) | |
Rückführ-potentiometer | a | P1 | weiss/rot | WH RD | Potentiometer 0...100 % (P1-P2) |
b | P2 | weiss/blau | WH BU | Potentiometer Abgriff | |
c | P3 | weiss/rosa | WH PK | Potentiometer 100...0 % (P3-P2) | |
Hilfsschalter | Q11 | S1 | grau/rot | GY RD | Schalter A Eingang |
Q12 | S2 | grau/blau | GY BU | Schalter A Ruhekontakt | |
Q14 | S3 | grau/rosa | GY PK | Schalter A Schliesskontakt | |
Q21 | S4 | schwarz/rot | BK RD | Schalter B Eingang | |
Q22 | S5 | schwarz/blau | BK BU | Schalter B Ruhekontakt | |
Q24 | S6 | schwarz/rosa | BK PK | Schalter B Schliesskontakt |