Typ | Artikel-nummer | Steue-rung | Betriebs-spannung | Stellsignal-eingang Y | Stellungs-melder U = DC 0...10 V ⎓ | Rückführ-potentio-meter 5kΩ | Selbstadap. Drehwinkel-bereich | Hilfs-schalter | Drehrich-tungs-schalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDB141.1E | S55499-D184 | 2- oder 3-Punkt | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | - | - | - | - | - | ja |
GDB142.1E | S55499-D185 | ja | |||||||
GDB146.1E | S55499-D186 | - | 2 | ||||||
GDB341.1E | S55499-D187 | AC 100...240 V ~ | - | ||||||
GDB346.1E | S55499-D188 | 2 | |||||||
GDB161.1E | S55499-D266 | Stetig | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | DC 0/2...10 V ⎓ | ja | - | ja | - | ja |
GDB163.1E | S55499-D267 | DC 0...35 V ⎓ | |||||||
GDB164.1E | S55499-D268 | 2 | |||||||
GDB166.1E | S55499-D269 | DC 0/2...10 V ⎓ | |||||||
GDB361.1E | S55499-D189 | AC 100...240 V ~ | - | ||||||
Nenndrehmoment | 5 Nm (gilt für alle) | ||||||||