GDB.. | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | 141.1E / 142.1E / 146.1E | 161.1E / 163.1E / 164.1E / 166.1E | |
---|---|---|---|---|
AC 100...240 V ~ | 341.1E / 346.1E | 361.1E | ||
Steuerungsart | 2-Punkt / 3-Punkt | Stetig wirkend (0/2...10 V) | ||
Drehbewegung, Drehrichtung | Die Drehung im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn ist abhängig... | |||
Im stromlosen Zustand bleibt der Antrieb in der erreichten Stellung. |
Der Antrieb bleibt in der erreichten Stellung:
| |||
Stellungsanzeige | mechanisch | Drehwinkelpositionsanzeige mit Stellungsanzeiger. | ||
elektrisch | Durch Anschliessen des Rückführpotentiometers an eine externe Spannungsquelle kann, proportional zum Drehwinkel, eine Spannung abgegriffen werden. | Stellungsmelder: Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = DC 0/2...10 V generiert. Die Wirkungsrichtung (invertiert oder nicht invertiert) der Ausgangsspannung U ist abhängig von der DIL-Schalterstellung. | ||
Hilfsschalter | Die Schaltpunkte der Hilfsschalter A und B können unabhängig voneinander von 0...90° in 5°-Schritten eingestellt werden. | |||
Selbstadaption des Drehwinkelbereichs | - | Der Antrieb ermittelt automatisch die mechanischen Endanschläge des Drehwinkelbereichs. Die Kennlinienfunktion (Uo, ΔU) wird auf den ermittelten Drehwinkelbereich abgebildet. | ||
Manuelle Verstellung | Durch Betätigen der Getriebeausrasttaste kann der Antrieb von Hand verstellt werden. | |||
Drehwinkelbegrenzung | Der Drehwinkel kann zwischen 0...90° mit einer Stellschraube begrenzt werden. |