Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 230 V +10% / -15% |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte | max. 18 VA |
Absicherung intern | 0,5 A Irreversibel |
Durchleitung Speisung | max. 6 A |
Scheinleistung an 230 V (VA) | ||||
---|---|---|---|---|
| Grundlast inkl. IO ohne Triacs und Feldspeisung | Max. Last zur Versorgung von Triacs und Feldspeisung bei 167 mA | Max. Last KNX PL-Link | Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte |
DXR2.M09.. | 6 | 8 | 4 | 18 |
DXR2.M09T.. | ||||
DXR2.M10.. |