Anschluss einer externen Speisung an die Triacs (V~) zerstört die Raumautomationsstation.
Ausgänge Übersicht | |
---|---|
Typ |
Ausgänge |
DXR2.M09.. |
3 Relais, 3 AO |
DXR2.M09T.. |
4 Triac, 1 AO, 1 Relais |
DXR2.M10.. |
4 Triac, 3 Relais |
Analog (Ausgänge Y10...Y40) | |||
---|---|---|---|
Typ | Bereich (Überbereich) | Auflösung | Ausgangsstrom |
AO 0-10 V | 0...10 V (0…10,5 V) | 2 mV | max. 1 mA |
AO 0-10 V norm | 0...100% 0% = 0 V, 100% = 10 V | 2 mV | max. 1 mA |
Relaisausgänge (Ausgänge Q...) | |
---|---|
Externe Absicherung Schmelzsicherung |
max. 10 A, träge |
Schaltspannung AC/DC | max. AC 250 V / DC 30 V |
Strombelastung AC | max. 4 A ohmsch, 3 A induktiv (cos phi 0,6) |
Strombelastung DC | max. 3 A ohmsch bei DC 30 V |
Einschaltstrom | max. 10 A (1 s) |
Anzugs- / Abfallzeit | 7 ms / 3 ms typisch |
Kontaktlebensdauer für AC 250 V (Richtwerte) bei 0.1 A ohmsch Reduktionsfaktor bei ind. Last (cos phi = 0,6) |
5 x 106 Schaltungen 0,6 |
Isolationsfestigkeit zwischen Relaisausgängen und Systemelektronik (verstärkte Isolierung). | AC 3750 V, nach EN 60730-1 |
Schaltausgänge Triac *) (Ausgänge Y1...Y4) | |
---|---|
Typ | Low side |
Schaltspannung | AC 24 V |
Zulässige Last (dauernd) | 167 mA / 4 VA gesamt und pro Ausgang |
Zulässige Last (<300 s) | 250 mA / 6 VA gesamt und pro Ausgang |
Schutz gegen Überlast | Strombegrenzung intern max. 250 mA, rückstellend |
Speisung für Feldgeräte *) (Ausgänge V~) | |
---|---|
Ausgangsspannung | AC 24 V |
Zulässige Last (dauernd) | Max. 4 VA |
Zulässige Last (<300 s) | Max. 6 VA |
Schutz gegen Überlast | Strombegrenzung intern max. 250 mA, rückstellend |
*) Die maximale gemeinsame Belastung der Triacs und der Feldspeisung beträgt 4 VA (dauernd).