Die Eingänge sind gegen Fehlverdrahtung AC 24 V geschützt.
Eingänge Übersicht | |
---|---|
Typ |
Eingänge |
DXR2.M09.. |
1 DI, 2 UI |
DXR2.M09T.. |
1 DI, 2 UI |
DXR2.M10.. |
1 DI, 2 UI |
Widerstandsfühler, analog (Eingänge X...) | ||
---|---|---|
Typ | Bereich (Überbereich) | Auflösung |
AI 1000 Ohm *) | 1 kΩ (0...1,05 kΩ) | 1 Ω |
AI 2500 Ohm *) | 2,5 kΩ (0...2,625 kΩ) | 2,5 Ω |
AI 10 kOhm *) | 10 kΩ (0...10,5 kΩ) | 10 Ω |
AI 100 kOhm *) | 100 kΩ (0...105 kΩ) | 100 Ω |
Temperaturmessung, analog (Eingänge X...) | ||
---|---|---|
Typ | Bereich (Überbereich) | Auflösung |
AI PT1K 375 (NA) *) | -40...70 °C (-45...75 °C) | 25 mK |
AI PT1K 385 (EU) *) | -40...70 °C (-45...75 °C) | 25 mK |
AI (LG-)Ni1000 *) | -40...70 °C (-45...75 °C) | 25 mK |
AI Ni1000 DIN *) | -40...70 °C (-45...75 °C) | 25 mK |
AI T1 (PTC) *) | -40...70 °C (-45...75 °C) | 100 mK |
AI NTC10K | -40...70 °C (-45...75 °C) | 25 mK (25 °C) |
AI NTC100K | -10...70 °C (-15...75 °C) | 25 mK (25 °C) |
*) Zur Korrektur des Leitungswiderstandes ist ein fester Wert von 1 Ω eingeeicht.
Spannungsmessung, analog (Eingänge X...) | ||
---|---|---|
Typ | Bereich (Überbereich) | Auflösung |
AI 0...10 V | 0...10 V (-1...11 V) | 2 mV |
AI 0...10 V norm | 0...100% (-10...110%) | 2 mV |
Bei offenem Anschluss: Negative Spannung -1,5 V, 8 μA (Leiterunterbruch-Detektion) |
Digitaleingang (Eingänge X... oder D...) | |
---|---|
Kontaktabfrage-Spannung | Universaleingang: 18 V |
Kontaktabfrage-Strom | Universaleingang: 1,2 mA, 7,4 mA Anfangsstrom |
Übergangswiderstand bei geschlossenen Kontakten | Max. 100 Ω |
Übergangswiderstand bei offenen Kontakten | Min. 50 kΩ |