Die nachstehende Tabelle enthält Details zum Einfluss, den Änderungen auf dem physikalischen oder virtuellen Computer auf die Lizenz hat.

Physikalische Maschine

Folgende Situationen beeinflussen die Lizenz auf einem physikalischen Computer:

 

Fall

Beschreibung

Ergebnis

Kann gepaart werden

Änderung der eindeutigen Computernummern (UMN1 und UMN2)

Lizenzprüfung auf: - UMN1: Hersteller physikalische Festplatten-Seriennummer und Festplattenmodell - UMN2: MAC-Adresse der Netzwerkschnittstellenkarte. Möglich nur bei physikalischem Gerät, daher kein Hot-Swap (z.B. USB, PC-BUS) und keine Treiber-Abstraktion (z.B. "RAS Async Adapter").

 

Ändern UMN1 und UMN2 zusammen, wird die Lizenz eingeschränkt.

 

 

Hinweis: Die Lizenz bleibt gültig bei nur einer UMN-Änderung.

Ja

PC Hardware-Änderung\Upgrade

Folgende Hardwareelemente (HID=Host IDentifier) werden überprüft:

-Seriennummer Boot-Disk

- MAC-Adresse des Ethernet-Adapters

- CPU-Identifier

- BIOS-Identifier

- RAM-Grösse - Hostname

- IP-Adresse

Änderung mehr als 50% der gelisteten Geräte gleichzeitig, wird die Verknüpfung gebrochen und die Lizenz in der Folge eingeschränkt.

Ja

Das Computer-Image wird auf einen anderen kopiert.

Die Unique Machine Identifier (UMI) wird ungültig.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Nein

Betriebssystem-Upgrade

Ein Upgrade des Betriebssystems kann die Reihenfolge, in der die Hardware-Geräte erkannt werden, abändern.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Ja

Virtueller Computer

Folgende Situationen beeinflussen die Lizenz auf einem virtuellen Computer:

 

Fall

Beschreibung

Ergebnis

Kann gepaart werden

VM Clone

Der virtuelle Computer wird geclont und im gleichen oder einem anderen Host gestartet.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Nein

VM kopiert

Der virtuelle Computer wird aus einem anderen Hoste oder im gleichen Host kopiert.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Nein

VM Wiederherstellung auf Snapshot

Der virtuelle Computer wird auf einen vorher gespeicherten Snapshot (Image) wiederhergestellt.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Nein

VM Wiederherstellung ab Backup

Das VM wird ab einem Image-Backup wiederhergestellt.

Die Lizenz wird eingeschränkt.

Nein

MAC-Adressen vor VM-Änderung

Die MAC-Adresse des VM wird über den Virtual Machine Manager (VVM) geändert. Bei mehr als einer MAC-Adresse, müssen alle Adressen geändert werden.

Die Lizenz wird eingeschränkt. Hinweis: Ist mehr als eine MAC-Adresse vorhanden und wird nur eine MAC geändert, bleibt die Lizenz gültig.

Nein

Live-Migration/vMotion

Die Funktion Live Migration lässt die Übertragung virtueller Computer aus verschiedenen physikalischen Knoten in einem Cluster ohne Servicerunterbrechung zu.

Die Lizenz bleibt.

Nicht erforderlich

 

Hinweis: Ist keine Lizenzreparatur möglich, können die eingeschränkten Lizenzen über das Tool LMU oder LMU selbst repariert werden.