Die folgenden Features sind neu in LMS.
Neue Features in LMU V2.7
Rubrik | Beschreibung |
---|---|
In LMS kann mit dem neuen Online-Lizenztyp periodisch geprüft werden, ob die Lizenz bereits in einem anderen System verwendet wird. Dieser Lizenztyp stellt sicher, dass die Lizenz jeweils nur einmal verwendet wird. | |
Die Dongles CMD.06 enthalten einen internen Speicher, der für die Aufbewahrung des Zertifikats eingesetzt werden kann. |
Neue Features in LMU V2.6
Rubrik | Beschreibung |
---|---|
LMU kann neu das korrekte SUR-Ablaufsdatum für mehrere Produktfamilien in einem CSID anzeigen; aus diesem Grund wurden mehrere Familienkonzepte zur Übereinstimmung geändert. In diesem Zusammenhang wurde der Site-Wert aus dem Header-Bereich in den CSID-Attributebereich verschoben. | |
Läuft die aktive Remote-Dongle-Session ab, wird eine entsprechende Benutzerbenachrichtigung ausgesandt. Zusätzlich wird 5 Minuten und 1 Minute vor Ablauf der Session eine Warnung angezeigt, damit Arbeiten gespeichert werden können. | |
Neu gibt es eine Standardkonfiguration für den VD-Port über Port 27009; manuell geänderte Port-Werte werden sogar bei einer LMU-Neuinstallation in der Konfiguration gespeichert. | |
Der Health-State des Trusted Store wird neu mit dem Symbol im Titelbereich angezeigt. Untrusted empty Trusted Store wird automatisch beim Start von LMU aufgeräumt. | |
BgInfo Support | LMS-spezifische Daten können auf dem Windows Desktop angezeigt und regelmässig mittels Microsoft BgInfo aktualisiert werden. |
Neue Features in LMU V2.5
Thema | Beschreibung |
---|---|
Besseres Verhalten während Aktivierung und bei der Rückgabe von Lizenzen | Die Verarbeitungszeit wurde speziell für die Online-Aktivierung und -Rückgabe reduziert, speziell im Falle einer grösseren Anzahl Lizenzen. Zusätzlich kann diese Verbesserung bei komplizierten Firewalls oder VPN-Umgebungen hilfreich sein. |
Der TPM-Chip auf neueren PCs wird neu ähnlich wie der Dongle unterstützt. Lizenzen können über TMP als Zertifikatslizenzen aktiviert werden. | |
Erweitertes Datumsformat | Die Datumsdarstellung wurde in ganz LMU vereinheitlicht und erweitert, um fehlerhafte Lesungen von Tagen und Monaten in verschiedenen Sprachen zu vermeiden. |
Neue Features in LMU V2.4
Thema | Beschreibung |
---|---|
Die Offline-Bearbeitung ist viel einfacher dank dem vereinfachten SUR-Ablaufsdatum-Workflow. Sie müssen nicht mehr eine Datei erstellen; Sie können in einem zweiten Schritt eine Antwortdatei erstellen und auf jeden Computer anwenden (gleiche CSID). | |
In verteilten Systemen ist der SUR-Ablaufsdatum-Workflow noch einfacher. Das SUR-Ablaufsdatum-Produkt kann heruntergeladen und auf einem zentralen Lizenzserver installiert werden, sodass das SUR-Ablaufsdatum direkt auf jeden Lizenz-Client übertragen wird. | |
Die LMU-Menüstruktur für aktivierbare Items wurde verbessert. Der Offline-Workflow wird nun besser unterstützt. | |
Unterstützung Dongles ohne Treiber | Dies ist ein neuer Dongle (ab 2021) mit zusätzlichen Features. Die neuen Dongles werden ab LMS 2.4 unterstützt. |
Volle Unterstützung des FIPS-Modus | Mit LMS 2.4 unterstützen wir den FIPS-Modus umfassend. |
Offline-Workflow unterstützt in älteren LMS-Versionen | Mit LMS 2.4 unterstützen wird neu ältere LMS-Clients im Offline-Workflow. Dies ist speziell wichtig für Anlagen, die keine veralteten LMS-Versionen aktualisieren können. |
Neue Features in LMU V2.3
Thema | Beschreibung |
---|---|
CSID-Attribute können neu direkt in LMU aktiviert werden. |
Neue Features in LMU V2.2 SP1
Thema | Beschreibung |
---|---|
Die TPM-Lizenz kann neu über die TPM ID aktiviert werden. | |
Mit TPM-Lizenzen abrufen kann die TPM-Lizenz vom Lizenzserver abgerufen werden. |
Neue Features in LMU V2.2
Thema | Beschreibung |
---|---|
Trusted-Storage- und Dongle-Lizenzen können neu partiell auf verschiedenen Computern aktiviert werden. Lizenzen können aber auch partiell über das Feld Installationszahl zurückgegeben werden. | |
Der Common Software Updater wird neu durch den Siemens Software Updater ersetzt. | |
Mit Dongle-Lizenzen abrufen kann die Dongle-Lizenz vom Lizenzserver über das Internet abgerufen werden. Dieses Feature erleichtert die Aktivierung durch Abrufen der Datei .LIC . Dies ist sinnvoll, wenn die .LIC Datei nicht auf dem lokalen Verzeichnis vorhanden ist. Es vereinfacht die Handhabung der Lizenzen für Feld-Ingenieure, da sie neu die betreffenden Lizenzen für ihren Dongle abrufen können. |
Neue Features in LMU V2.1/SP4
Thema | Beschreibung |
---|---|
Die Server- und lokalen Zertifikate werden durch Symbole angezeigt. |
Neue Funktionen in LMU V2.1/SP3
Thema | Beschreibung |
---|---|
Dieser Abschnitt zeigt, wie abgelaufene Lizenzen angezeigt/gelöscht werden. |
Neue Features in LMU V2.1/SP2
Thema | Beschreibung |
---|---|
Mit Dongle-Lizenzen abrufen kann die Dongle-Lizenz vom Lizenzserver abgerufen werden. Dieses Feature erleichtert die Aktivierung durch Abrufen der Datei .LIC . Dies ist sinnvoll, wenn die .LIC Datei nicht auf dem lokalen Verzeichnis vorhanden ist. |
Neue Features in LMU V2.1/SP1
Thema | Beschreibung |
---|---|
Erweiterte Unterstützung der Visualisierung | Neu unterstützt LMU V2.1/SP1 die folgenden virtuellen Umgebungen ohne Einschränkung seitens LMU.
|
Das Feld Info enthält neu eine Zusatzschaltfläche Zip-Information installierte Basis, mit dem alle relevanten Basisinformationen gezippt werden können. Dies ist sinnvoll, wenn Informationen nicht direkt an den Server gesendet werden können (welcher nicht mit den Netzwerkcomputern verbunden ist). | |
Option "Alle" neu verfügbar für lizenzierte Produkte - Abfragesicht | Die Abfragesicht "Alle" zeigt neu sowohl aktive wie auch deaktivierte Lizenzen an. |
Neue Funktionen in LMU V2.1/SP1
Thema | Beschreibung |
---|---|
Die Seite für neue Optionen im Bereich Einstellungen ermöglicht die einfache Änderung der Sprache für die LMU-Applikation. | |
Verbessertes Layout für aktivierbare Items | Der Bereich Aktivierbare Items wurde aktualisiert, damit besser zwischen Offline- und Online-/Dongle-Aktivitäten unterschieden werden kann. |
Die Vorgängerversionen unterstützten Dongle-Aktivierung nur mittels Entitlement-ID, was manchmal zu unerwünschter Aktivierung von Lizenzen führte. Neu wird die Dongle-Aktivierung einer einzigen Aktivierungs-ID unterstützt. | |
Aktivierungs-ID-Bereich unterstützt vermischte Aktivierungsmethoden | Unterschiedliche Aktivierungsmethoden (Online/Offline/Dongle) können vermischt und gleichzeitig ausgeführt werden. |
Support der Ansicht mehrerer Dongles | Vorgängerversionen von LMU liessen nur jeweils einen eingesteckten Dongle pro Computer zu. Neu steht ein Dropdown-Listenfeld zur Verfügung, in dem mehrere, im Computer eingesteckte Dongles angezeigt werden. |
Dongle Übersichtsseite | Detaillierte Informationen zu Dongle-Treiber und entsprechenden Keys können direkt ab LMU eingesehen werden. |
CSID-Erzwingung wurde verbessert. Neu werden auch Zertifikatsdateien CSID forciert, um eine Aktivierung von Lizenzen für verschiedene CSIDs (Customer Site ID) zu vermeiden. | |
.NET 4.6.1 | LMU wurde von VS Studio 2010 auf VS2013 upgradet, d.h. LMU erfordert .NET 4.6.1 und VC Redistributables VC++ 2013. |
Die Tabelle mit den verfügbaren Features zeigt weitere Informationen bezüglich verwendeten Features und wer aktuell welches Feature ausgelagert hat. | |
Reduzierte Zeit, wenn eine Lizenz zurückgegeben wird | Wenn früher die Verbindung zwischen Lizenzserver und ausgelagertem Feature unterbrochen wurde, wurde die Zeit für die Rückgabe um 2 Stunden gekürzt. Diese Zeit wurde nun auf 20 Minuten reduziert. |
Aktivierungs-API | Eine neue C# API wurde eingeführt mit Unterstützung von Lizenzaktivierung und -rückgabe. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LEL SDK. |
Zusätzliche Serverinformationen sind in LMU verfügbar wie z.B. Bereitstellung einer Serverinfo-Seite sowie aktuellem Status auf LMU Webdiensten. | |
Verbesserungen der Informationen, die aktuell erfasst werden, um Lizenzprobleme zu analysieren wie einfachere Erfassung von Fehlerlogdateien. | |
Die eindeutige ID, die jedem LMU zugewiesen wurde, findet sich in "Info". | |
Windows-Benachrichtigungen wurden umgesetzt, um Benutzer zu benachrichtigen, bevor eine Wartung abläuft. Diese Benachrichtigungen erfordern kein laufendes LMU. | |
Vorgängerversionen von LMU erfordern eine aktive Online-Verbindung, um die SUR-Informationen (SUR-Lizenzen etc.) anzuzeigen. SUR-Information auf einer Offline-Maschine kann nun von einer Online-Maschine zur Administration importiert werden. | |
Benutzer werden über aktualisierte Produktversionen, kritische Fixes und wichtige Ankündigungen, ohne dass LMU ausgeführt werden muss, benachrichtigt. | |
LMS in VM-Arbeitsstation | Die auf einer virtuellen Maschine (VM) installierte License Management Utility enthält weniger Aktivierungsoptionen wie Entitlement-IDs, Aktivierungs-IDs und Dongle-Zertifikat. |
Neue Features in LMU V2.0/SP2
Thema | Beschreibung |
---|---|
SUR | Die Option SUR im Dropdown-Listenfeld "Lizenzierte Produkte" ermöglicht die Ansicht möglicher Upgrades für installierte Produkte. |
Informationen zum | Das Feld "Ablauf" (im Dropdown-Listenfeld "Upgrade-Daten") gibt das letzte Datum an, an dem ein Upgrade noch ausgeführt werden kann. Nach diesem Datum ist kein Upgrade mehr möglich. |
Kein Support mehr für | LMU unterstützt nicht mehr die Dongles von Flexera CMD.03. Beim Einstecken eines solchen Dongles klicken Sie "Dongle prüfen" im Register Validierung und folgende Fehlermeldung wird angezeigt: |
Versionsunabhängigkeit von LMU-Server und -Client | Wenn Sie im aktuellen Design den LMU-Client mit einem remote FNP-Server verbinden möchten, muss die FNP-Version auf dem Server die gleiche oder eine höhere Version als auf dem Client-PC aufweisen. Siehe auch FNP Kompatibilitätsmatrix. |
Verbindungstest | Das neue Verbindungstestelement, "FNO-Service" zeigt den tatsächlichen Zustand das FNO-Service an. |
Umgebungsanzeige (Client) | Die Eigenschaften "Betriebsart" in der ersten Zeile zeigt die Umgebung an, in der der LMU-Client läuft. |
Abgelaufene Lizenzen in neuer Ablage | Diese Information wurde in das Dropdown-Listenfeld "Abfrage" in der Umgebung "Lizenzierte Produkte" verschoben. |
Löschen abgelaufener Lizenzen | Abgelaufene Lizenzen können nicht mehr gelöscht werden. Sie können nur zurückgegeben werden. |
Entitlement-Aktivierung | Wen Sie ein Entitlement mittels "Dongle-Aktivierung" aktivieren und danach alle Lizenzen auswählen und dann "Lizenz aktivieren" klicken, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt: "Möchten Sie alle Lizenzen aus dem Entitlement aktivieren?", womit eine ungewollte Aktivierung verhindert wird. |
Unterstützte virtuelle Umgebungen | Das LMS-System unterstützt verschiedene, virtuelle Umgebungen. Dies sind: VMware Workstation (Versionen 7,8,9,10) VMware ESXi |
Neue Statistikspalten in | Die Statistik in "Verfügbare Features" beinhaltet mehrere neue Spalten wie z.B. Produkt, Feature, Gekauft, Max. verfügbar, Verbraucht, Übrig, Gestartet am, Ablaufdatum. |
Neue Features in LMU V2.0/SP1
Thema | Beschreibung |
---|---|
Info | Neue Items Das Feld Info zeigt zwei weitere Items an:
Exportfunktion
|
Remote Dongle-Engineering | Die Funktionalität von LicDongleValidation ist neu in LMU verfügbar. LicDongleValidation muss beim Arbeiten mit LMU nicht mehr verwendet werden. |
Manuelle Aktivierung/Manuelle Rückgabe | Wie bei der Aktivierung eines neuen Dongles ist eine manuelle Aktivierung über LMU möglich, ohne dass auf den Backoffice-Server zurückgegriffen werden muss (FNO [FlexNet Operations]). |
Verbindungsprüfung | Ein erweiterbarer Verbindungstestbereich wurde zur Seite Einstellungen/Wartung hinzugefügt. |
Konsistenzprüfung | Die Konsistenzprüfung bietet strukturierte und formatierte Fehlermeldungen für jede ausgefallene Funktion. Die Meldung enthält den Namen des Features, die Version und die Regel, die zum Ausfall führte inklusive abhängige Features. Die Meldungen wird in einer Konsistenzprüfungsmeldung angezeigt. Doppelklicken der als inkonsistent markierten Funktion öffnet die strukturierte Meldung. |
Lizenzpflege | Die Ansicht "Abgelaufene Lizenz" wurde verbessert: Die abgelaufenen Trusted-Store-Lizenzen werden angezeigt und können einzeln aus LMU entfernt werden. |
.Net Framework | Ab LMS 2.0SP1 ist .NET Framework v4.0 erforderlich. |
Namenskonvention | Neu flexibler gestaltet. Für mit LMU-Version > 2.0.150 erstellte Zertifikate: Benutzer können das Zertifikat umbenennen und die Lizenz mittels umbenannten Zertifikats aktivieren. Für mit LMU-Version > ≤ 2.0.150 erstellte Zertifikate: Wendet das Zertifikat die folgende Namenskonvention an, kann das Zertifikat importiert und aktiviert werden. |
Neue Features in LMU V2.0
Thema | Beschreibung |
---|---|
CSID | Customer Site ID (ID des Kundenstandorts) |
VM on Hypervisor | [VM auf Hypervisor (ESX, Microsoft Hyper-V)] |
Remote Dongle-Engineering | Zur Pflege von Engineering-Fällen können Dongles durch den Lizenzserver remote ab einem anderen PC erkannt werden. |
Dongle Lizenzdatei | [Dongle Lizenzdatei über LMU erstellen] Dongle-Zertifikatdateien können über LMU erstellt und aktiviert werden, ohne auf den Backoffice-Server zurückzugreifen (FNO [FlexNet Operations]). |
Startdatum bei Online-Aktivierung | [Startdatum bei Online-Aktivierung] |