Speisung | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | SAV31.. | AC 230 V ± 15 % |
SAV61.. | AC 24 V ± 20 % / DC 24 V + 20 % / - 15 % (SELV / PELV) | |
SAV81.. | ||
Frequenz | 45...65 Hz | |
Externe Absicherung der Zuleitung (EU) |
| |
Typischer Einschaltstrom 1) (3-Punkt Antriebe) | SAV31.. | 2,3 A |
SAV81.. | 4,5 A |
Funktionsdaten | |
---|---|
Stellzeiten (für den angegebenen Nennhub) | Die Stellzeit kann je nach Ventil abweichen |
SAV31.., SAV61.., SAV81.. | 120 s |
Stellkraft | 1600 N |
Nennhub | 40 mm |
Arbeitshubbereich in dem der Antrieb kalibriert | 15...43 mm |
Zulässige Mediumstemperatur (angekoppelte Armatur) | -25...130 °C Bis 150 °C bei horizontaler Einbaulage |
Signaleingänge | ||
---|---|---|
Y-Stellsignal | SAV31.., SAV81.. | 3-Punkt |
SAV31.. Spannung | AC 230 V ± 15 % | |
SAV81.. Spannung | AC 24 V ± 20 % / DC 24 V + 20 % / - 15 % | |
SAV61.. (DC 0...10 V) Stromaufnahme | ≤ 0,1 mA | |
Eingangsimpedanz | ≥ 100 kΩ | |
SAV61.. (DC 4...20 mA) Stromaufnahme | DC 4...20 mA ± 1 % | |
Eingangsimpedanz | ≤ 500 Ω |
Leistungsaufnahme bei 50Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Art.-Nr. | Im Betrieb [W] | Im Betrieb [VA] | Standby [W] | Standby [VA] |
SAV31.00 | S55150-A112 | 4,1 | 7,2 | 1,3 | 2,3 |
SAV61.00 | S55150-A110 | 4,0 | 9,5 | 1,7 | 4,4 |
SAV61.00U | S55150-A110-A100 | 4,0 | 9,5 | 1,7 | 4,4 |
SAV61.00/MO | S55150-A141 | 4,5 | 10,2 | 2,2 | 5,8 |
SAV81.00 | S55150-A111 | 4,0 | 6,9 | 1,5 | 2,7 |
SAV81.00U | S55150-A111-A100 | 4,0 | 6,9 | 1,5 | 2,7 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU | RS-485, nicht galvanisch getrennt |
Anzahl Knoten | Max. 32 | |
Adressbereich | 1...245 / 255 | |
Werkseinstellung | 255 | |
Übertragungsformate | 1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2 | |
Werkseinstellung | 1-8-E-1 | |
Baudrate (kBaud) | Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2 | |
Werkseinstellung | Auto | |
Busabschluss | 120 Ω elektronisch schaltbar | |
Werkseinstellung | Aus |
Parallelschaltung | |
---|---|
SAV61.. | ≤ 10 (abhängig von Reglerausgang) |
Zwangssteuerung | ||
---|---|---|
Z-Stellsignal | SAV61.. | R = 0...1000 Ω, G, G0 |
R = 0...1000 Ω | Hub proportional zu R | |
Z mit G verbunden | Max. Hub 100 % 2) | |
Z mit G0 verbunden | Min. Hub 0 % 2) | |
Spannung | Max. AC 24 V ± 20 % | |
Max. DC 24 V + 20 % / - 15 % | ||
Stromaufnahme | ≤ 0,1 mA |
Stellungsrückmeldung | ||
---|---|---|
U | Spannungsbereich SAV61.. | DC 0...10 V |
Lastimpedanz | > 10 kΩ ohmsch | |
Belastung | Max. 1 mA |
Anschlusskabel | ||
---|---|---|
Leitungsquerschnitte | 0,13...1,5 mm2, AWG 24...16 3) | |
Kabeleingänge | SAV.. (EU) | 2 Durchführungen ∅ 20,5 mm (für M20) 1 Durchführung ∅ 25,5 mm (für M25) |
SAV..U (US) | 3 Durchführungen ∅ 21,5 mm für ½" | |
SAV61../MO | Festes Anschlusskabel 0,9 m | |
Adernzahl 5 x 0,75 mm2 |
Schutzgrad und –klasse | ||
---|---|---|
Gehäuseschutzgrad stehend bis liegend | IP 54 nach EN 60529 4) | |
Geräteschutzklasse gemäss | SAV31.. AC 230 V | II |
SAV61.. AC / DC 24 V | III | |
SAV81.. AC / DC 24 V |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betrieb gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 |
Montageort | Innenraum, wettergeschützt 4) | |
Temperatur allgemein | -5...<55 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | 5...95 % r.F. | |
Transport gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 |
Temperatur | -25...70 °C | |
Feuchte | 5...95 % r.F. | |
Lagerung gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 |
Temperatur | -15...55 °C | |
Feuchte | 5...95 % r.F. | |
Max. Mediumstemperatur am angekoppelten Ventil | 130 °C Bis 150 °C bei horizontaler Einbaulage |
Richtlinien und Normen | ||
---|---|---|
Produktnorm | EN 60730-x | |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung | |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung CE1T4503xx 5) | |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung A5W00197822A-0015) | |
RCM-Konformität | AC 230 V | Siehe RCM-Konformitätserklärung 8000078495 5) |
EAC-Konformität | Eurasien Konformität für alle SAV.. | |
UL, cUL | AC 230 V | - |
AC / DC 24 V | UL 873 http://ul.com/database; |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produktumweltdeklarationen 71 7331 0522 5) und A6V101083254 5) enthalten Daten zu umweltverträglichem Produktdesign und Prüfungen (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, ökologischer Nutzen, Entsorgung). |
Abmessungen |
---|
Siehe Massbilder |
Zubehör | ||
---|---|---|
Potentiometer ASZ7.5 6) | Spannung | DC 10 V |
Strombelastung | < 4 mA | |
Hilfsschalter ASC10.51 6) | Schaltleistung | AC 24...230 V, 6 (2) A, potentialfrei |
Externe Absicherung der Zuleitung |
| |
US Installation, UL & cUL | AC 24 V Klasse 2, 5 A allgemeine Verwendung | |
Stösselheizung ASZ6.6 | Betriebsspannung | AC / DC 24 V ± 20 % |
Leistungsaufnahme | 50 VA, 30 W | |
Einschaltstrom (kalt) | Max. 8,5 A (max. Temperatur 85 °C / 185 F) |
1) | Schaltzeitpunkt bei RMS-Wert der Sinuswelle bei Nominalspannung |
2) | DIL-Schalter Wirksinn beachten |
3) | AWG = American wire gauge |
4) | Im Aussenbereich immer mit Wetterschutzhaube ASK39.1, Gehäuseschutzgrad IP 54 bleibt unverändert. SAV61../MO ist nicht für eine Aussenanwendung geeignet. |
5) | Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden |
6) | UL anerkannte Komponente |