Typ | Art.-Nr. | Hub | Stellkraft | Betriebs | Stellsignal | Notstell | Stellzeit | LED | Handver | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV31.00 1) | S55150-A112 | 40 mm | 1600 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drücken und fixieren | - |
SAV61.00 2) | S55150-A110 | AC 24 V DC 24 V | DC ...10 V DC 4...20 mA 0...1000 Ω | ja | 4) | |||||
SAV61.00U 2) | S55150-A110-A100 | |||||||||
SAV61.00/MO 1) | S55150-A141 | Modbus RTU | 5) | |||||||
SAV81.00 1) | S55150-A111 | 3-Punkt | - | - | ||||||
SAV81.00U 2) | S55150-A111-A100 |
1) | Approbierung: CE |
2) | Approbierung: CE, UL |
3) | Nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. |
4) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung, Kennlinienumschaltung |
5) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung |
Lieferumfang
Stellantrieb, Ventil und Zubehör sind bei der Auslieferung einzeln verpackt.