SAV31..
SAV31.. | AC 230 V | 3-Punkt |
|---|---|---|
|
| Systemnull (SN) | |
Stellsignal (Antriebsstössel fährt aus) | ||
Stellsignal (Antriebsstössel fährt ein) | ||
SAV61..
SAV61.. | AC / DC 24 V | DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...1000 Ω |
|---|---|---|
|
| Systemnull (SN) | |
Systempotential (SP) | ||
Stellsignal für DC 0...10 V / 4...20 mA | ||
Messnull | ||
Stellungsrückmeldung DC 0...10 V - (Bezugspotential ist Messnull M) | ||
Stellsignal Zwangssteuerung | ||
SAV61../MO
AC / DC 24 V | Modbus RTU Anschlusskabel | |
|---|---|---|
|
| Systemnull (SN) | schwarz |
Systempotential (SP) AC 24 V / DC 24 V | rot | |
Referenz (Modbus RTU) | violett | |
Bus + (Modbus RTU) | grau | |
Bus - (Modbus RTU) | rosa |
SAV81..
SAV81.. | AC / DC 24 V | 3-Punkt |
|---|---|---|
|
| Systempotential (SP) | |
Stellsignal (Antriebsstössel fährt aus) | ||
Stellsignal (Antriebsstössel fährt ein) | ||