| FDBZ290 |
---|---|
Temperatura de servicio | -20…+50 °C |
Humedad del aire | ≤95 % rel. |
Tubería de muestreo de aire | Aluminio |
Velocidades de aire admisibles | 1… 20 m/s |
Indicador de la circulación de aire | ≥1 m/s |
Carcasa de la cámara de muestras del canal de aire
|
ABS IP54 ~RAL 7001 gris plata |
Detector de humos / zócalo del detector | Ver la sección 'Técnica/configuración' |
Compatibilidad del sistema
|
FDnet, colectivo C-NET, colectivo |
Homologaciones
|
G216035 |
Estándares | EN 54-27, cuando se utiliza con detectores de humos Sinteso o Cerberus PRO específicos |