Selección de la ubicación
- El kit de detección de humo en conductos se monta en el sistema de ventilación donde normalmente se montarían los medidores de corrientes de aire; es decir, donde no haya torbellinos de aire, cambios de dirección ni ramificaciones, estrechamientos o ensanchamientos de canales.
- Para garantizar la monitorización correcta del humo en el aire, el kit de detección de humo en conductos se monta detrás del último punto de entrada de aire.
Variantes de montaje
- El kit de detección de humo en conductos se monta en la parte exterior del canal de ventilación.
- Apto para canales de ventilación con un diámetro de 100...2700 mm.
- Normalmente, la cámara de muestras del canal de aire se monta con tornillos para chapa en un
canal de ventilación rectangular. - En canales de ventilación redondos y/o aislados, el kit de detección de humo en conductos se monta en el dispositivo de montaje FDBZ290-AD.
La clase de montaje y los accesorios necesarios para ello dependen del tipo del canal de ventilación.
El diámetro del canal de ventilación determinará si la tubería de muestreo de aire solo debe sobresalir en el canal de ventilación (figura izquierda) o si debe introducirse en este (figura derecha).
En los canales de ventilación redondos o aislados, el kit de detección de humo en conductos no se monta directamente sobre el canal de ventilación, sino en el dispositivo de montaje FDBZ290-AD (1).
La siguiente tabla muestra los accesorios necesarios para las variantes de montaje:
Diámetro | Canal de ventilación redondo/aislado | Canal de ventilación rectangular |
---|---|---|
≤600 mm | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 |
Tubería de muestreo de aire 600 mm FDBZ290-AA | Tubería de muestreo de aire 600 mm FDBZ290-AA | |
Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | |
Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | |
Dispositivo de montaje FDBZ290‑AD | – | |
>600…1400 mm | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 |
Tubería de muestreo de aire 1500 mm FDBZ290-AB | Tubería de muestreo de aire 1500 mm FDBZ290-AB | |
Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | |
Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | |
Kit sellado FDBZ292-AD | Kit sellado FDBZ292-AD | |
Dispositivo de montaje FDBZ290‑AD | – | |
>1400…2700 mm | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 | Kit de detección de humo en conductos FDBZ290 |
Tubería de muestreo de aire 2800 mm FDBZ290-AC | Tubería de muestreo de aire 2800 mm FDBZ290-AC | |
Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 1 | |
Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | Contratuerca metálica M20 x 1,5 1 | |
Kit sellado FDBZ292-AD | Kit sellado FDBZ292-AD | |
Dispositivo de montaje FDBZ290‑AD | – |
1 Necesario para alcanzar la categoría de protección IP54, si el diámetro del cable es <7 mm