Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDBZ290 | Kit de detección de humo en conductos | S54319-S32-A1 | 0,664 |
Accesorios para el kit de detección de humo en conductos FDBZ290
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
DB110 | Zócalo del detector (colectivo) | S54319-F5-A1 | 0,052 |
DB721 | Zócalo del detector con contacto de lazo DB721 | S54319-F11-A1 | 0,052 |
DB721D | Zócalo del detector | S54319-F15-A1 | 0,054 |
FDB202 | Zócalo del detector colectivo, plano | S54319-F3-F1 | 0,025 |
FDB222 | Zócalo del detector direccionable, plano | S54319-F1-A1 | 0,026 |
FDBZ290-AA | Tubería de muestreo de aire de 600 mm de longitud | S54319-B33-A1 | 0,340 |
FDBZ290-AB | Tubería de muestreo de aire de 1500 mm de longitud | S54319-B33-A2 | 0,840 |
FDBZ290-AC | Tubería de muestreo de aire de 2800 mm de longitud | S54319-B33-A3 | 1,570 |
FDBZ290-AD | Dispositivo de montaje | S54319-B34-A1 | 0,402 |
FDOOT241-A9 | Detector de incendios neuronal ASA | S54310-F11-A1 | 0,106 |
OOH740 | Detector de humos multisensor neuronal ASA | S54320-F7-A3 | 0,124 |
PSR720-2 | Resistencia al juego de parámetros | S54319-F17-A1 | 0,001 |
- | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
- | Contratuerca metálica M20 x 1,5 | A5Q00004479 | 0,006 |