Ejecución
El kit de detección de humo en conductos consta de los siguientes componentes:
- Cámara de muestras del canal de aire (carcasa de plástico gris con tapa transparente)
- Tapón terminal para la tubería de muestreo de aire
- Tornillos para el montaje del zócalo del detector
- Tornillos para el montaje de la cámara de muestras del canal de aire
- Dispositivo de humo
- Prensaestopas de plástico para cable
- Contratuerca de plástico
Cámara de muestras del canal de aire | Tapón terminal | Dispositivo de humo |
---|---|---|
Prensaestopas de plástico para cable M20 x 1,5 | Contratuerca de plástico M20 x 1,5 |
---|---|
Los detectores puntuales y los zócalos del detector indicados deben pedirse por separado.
Sinteso | Cerberus PRO | ||
---|---|---|---|
Zócalo | Detector | Zócalo | Detector |
FDB222 FDB202 | FDOOT241-A9 | DB110 DB721 DB721D | OOH740 |
Opciones
Dispositivo de montaje FDBZ290-AD | Tuberías de muestreo de aire FDBZ290-AA,-AB,-AC | Kit sellado FDBZ292-AD |
---|---|---|
Para canales irregulares, redondos y aislados, incluidos casquillos para juntas, juntas de goma y tornillos para el montaje del dispositivo de montaje | 600 mm, 1500 mm, 2800 mm Longitud (FDBZ290-AB,-AC, incl. tapón terminal más largo) | Necesario para la utilización de tuberías de muestreo de aire más largas FDBZ290-AB, FDBZ290-AC |