Flexible
Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | 5 mm |
Pression de service maximale | 360 bar |
Pression de rupture | > 1440 bar |
Rayon de courbure minimal | 30 mm |
Embouts | M12x1,5 DKOL 6 |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux Tuyau |
Plastique, acier |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 0,115 kg |
Marquage | |
---|---|
| Référence produit |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| F1040005 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G316009 |
LPCB | 1239Fa/01 |
RoHS | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-8 | 0786-CPR-30204 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |
Raccords
Données techniques | |
---|---|
Pression de service maximale | 360 bar |
Filetages FIT-906 FIT-916 FIT-919 |
Raccord droit G 1/8ʺ - M12x1,5 L6 Raccord coudé M12x1,5 L6 Raccord en T M12x1,5 L6 |
Matériau | Acier galvanisé |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids (3 raccords) | 0,08 kg |
Les caractéristiques techniques complètes des produits sont présentées dans les documents indiqués à la section „Documentation produit“.