Funktionsdaten | ||
---|---|---|
PN-Stufe | PN 16 | |
Anschlussart | Flansch | |
Betriebsdrücke | Siehe Abschnitt "Betriebsdruck und Mediumstemperatur", Seite 9 | |
Ventilkennlinie 1) | Siehe Abschnitt "Ventilkennlinie", Seite 9 | |
Leckrate | Durchgang | 0…0,02% des kvs-Werts |
Bypass | 0,5…2% des kvs-Werts (kvs ≥6,3) 0,5…3% des kvs-Werts (kvs 1,6; 2,5; 4) | |
Zulässige Medien | Siehe Tabelle "Medienverträglichkeit und Temperaturbereiche", Seite 9 | |
Mediumstemperatur | -10…150 °C | |
| VVF42..K | -5…150 °C |
Stellverhältnis | Bis DN 25 | >50 |
Ab DN 32 | >100 | |
Nennhub | Bis DN 80 | 20 mm |
Ab DN 100 | 40 mm |
Werkstoffe | |||
---|---|---|---|
Ventilgehäuse | EN-GJL-250 | ||
Blindflansch | VVF.. | S235JRG2 | |
Ventilstössel | Nichtrostender Stahl | ||
Sitze | Eingearbeitet | ||
Kegel | VVF.., VXF.. | Messing / Rotguss | |
VVF..K..: | DN65, DN80 | Messing / Rotguss | |
DN50, DN100…150 | Nichtrostender Stahl | ||
Stösseldichtung | Messing | ||
Kompensationsdichtung | Nichtrostender Stahl |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
---|---|---|
Druckgeräterichtlinie | DGR 2014/68/EU | |
Drucktragende Ausrüstungsteile | Bereich: Artikel 1, Absatz 1 | |
Fluidgruppe 2: | PN 16 | |
| ≤ DN 50 | ohne CE-Zertifizierung, gemäss Artikel 4, |
DN 65…125 | Kategorie I, Modul A, mit CE- Kennzeichnung | |
DN 150 | Kategorie II, Modul A2, mit CE- Kennzeichnung Prüfstellen-Nummer 0036 | |
EU-Konformität (CE) | DN 65…150 | A5W00006523 3) |
PN Stufe | ISO 7268 | |
Betriebsdrücke | ISO 7005, DIN EN 12284 | |
Flansche | ISO 7005 | |
Baulängen Flanschventile | DIN EN 558-1, Reihe 1 | |
Ventilkennlinie | VDI 2173 | |
Leckrate | Durchgang, Bypass nach | |
Wasserbehandlung | VDI 2035 |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Lagerung | IEC 60721-3-1 | |
| Klasse | 1K3 |
Temperatur | -15…55 °C | |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 5…95 % r.F. | |
Transport | IEC 60721-3-2 | |
| Klasse | 2K3, 2M2 |
Temperatur | -30…65 °C | |
Rel. Luftfeuchtigkeit | < 95 % r.F. | |
Betrieb | IEC 60721-3-3 | |
| Klasse | 3K5, 3Z11 |
Temperatur | -15…55 °C | |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 5…95 % r.F. |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produktumweltdeklarationen CE1E4403en01 3), CE1E4403en02 3) und CE1E4403en03 3) enthalten Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung). |
Abmessungen / Gewicht | |
---|---|
Abmessungen | Siehe Massbilder, Seite 18 |
Gewichte | Siehe Massbilder, Seite 18 |
1) | Je nach Ventilbaureihe ist bei grossen kvs-Werten die Ventilkennlinie für maximalen Volumendurchfluss kV100 optimiert. |
2) | Armaturen deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung und erlauben keine CE-Kennzeichnung. |
3) | Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden. |