Folgende Darstellungen zeigen den grundsätzlichen Aufbau der Ventile; konstruktive Abweichungen, wie z.B. Kegelform, sind möglich.
Durchgangsventile
|
---|
|
Mit allen Antrieben |
Durchgangsventile druckkompensiert
Die Ventile VVF42..K verwenden einen druckkompensierten Kegel. Dadurch können dieselben Antriebstypen für die Regelung von Volumendurchflüssen bei hohen Differenzdrücken verwendet werden.
|
---|
|
Mit allen Antrieben |
Hinweis
Die Durchgangsventile werden durch Entfernen des Blindflansches nicht zu Dreiwegventilen!
Dreiwegventile
| |
---|---|
|
|
|
|
Bemessung
Durchfluss-
diagramm
Δpmax Werte gelten für die Funktion „Mischen“, Δpmax Werte für die Funktion „Verteilen“ siehe Tabelle „Typenübersicht“, Seite 2
Ventilkennlinien
Durchgangs-
ventile
0…30 %: | Linear | |
30…100 %: | Gleichprozentig ngl = 3 nach VDI / VDE 2173 | |
Bei grossen kvs-Werten ist die Ventilkennlinie für maximalen Volumendurchfluss kV100 optimiert. |
Für Ventilbaureihen:
VVF42.125-250
VVF42.125-250K
VVF42.150-400
VVF42.150-360K
0…100 %: | Linear |
Dreiwegventile
Durchgang A-AB | |||
0...30 %: | Linear | ||
30...100 %: | Gleichprozentig ngl = 3 nach VDI / VDE 2173 | ||
Bei grossen kvs-Werten ist die Ventilkennlinie für maximalen Volumendurchfluss kv100 optimiert. | |||
Bypass B-AB |
|
| |
0...100 %: |
| Linear | |
Tor AB | = | konstanter Volumendurchfluss | |
Tor A | = | variabler Volumendurchfluss | |
Tor B | = | Bypass (variabler Volumen-durchfluss) |
Mischen: | Durchfluss von Tor A und Tor B nach Tor AB |
Verteilen: | Durchfluss von Tor AB nach Tor A und Tor B |
Für Ventilbau-
reihen:
VXF42.125-250
VXF42.150-400
Durchgang A-AB |
| |
0...100%: | Linear | |
Bypass B-AB |
| |
0...100%: | Linear |
Betriebsdruck und
Mediums-
temperatur
Fluide, PN16
bei V..F42..
Sattdampfkurve; Dampfbildung unterhalb dieser Kurve | |
Betriebsdruck gemäss EN 1092-1, gültig für Durchgangsventile mit Blindflansch |
Betriebsdruck und Betriebstemperaturen nach ISO 7005, EN 1092 und EN 12284
Hinweise
Weiterführende örtliche Richtlinien sind zu befolgen
Medien-
verträglichkeit und Temperatur-
bereiche
Medium | Temperaturbereich | Typ | Hinweise | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tmin | Tmax | VVF42.. | VVF42..K | VXF42.. | ||
Kaltwasser | 1 | 25 | x | x | x | - |
Warmwasser | 1 | 130 | x | x | x | - |
Heisswasser 1) | 130 | 150 | x | x | x | - |
| 150 | 180 | - | - | - | - |
Wasser mit Frostschutzmittel | -5 | 150 | x | x | x | Bei Temperaturen unter 0°C Stösselheizung ASZ6.6 verwenden.
|
-10 | 150 | x | -3) | x | ||
-20 | 150 | - | - | - | ||
Kühlwasser 2) | 1 | 25 | - | - | - | - |
Solen | -5 | 150 | x | x | x | Bei Temperaturen unter 0°C Stösselheizung ASZ6.6 verwenden. |
-10 | 150 | x | -3) | x | ||
-20 | 150 | - | - | - | ||
Reinstwasser (demineralisiert und deionisiert) | 1 | 150 | - | - | - |
|
Demineralisier- | 1 | 150 | x | x | x |
|
1) | Differenzierung wegen der Sattdampfkurve |
2) | Offene Kreisläufe |
3) | VVF42..K Ventile können aufgrund des Dichtungsmaterials der Kompensation nicht mit Medien unter -5 °C verwendet werden |
Anwendungs-
bereiche
Anwendungsbereiche | Typ | |||
---|---|---|---|---|
VVF42.. | VVF42..K | VXF42.. | ||
Erzeugung | Kesselanlagen | x | x | x |
Fernwärmeanlagen | x | x | - | |
Kälteanlagen | x | x | x | |
Verteilung | Heizgruppen | x | x | x |
Lüftungs- und Klimaanlagen | x | x | x |