Typ | Artikelnummer | Hub | Stellkraft | Betriebsspannung | Stellsignal | Notstellzeit | Stellzeit | LED | Handversteller | Zusatzfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAX31.00 | S55150-A105 | 20 mm | 800 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drücken und fixieren | 1) |
SAX31.03 | S55150-A106 | 30 s | ||||||||
SAX61.03 | S55150-A100 | AC 24 V DC 24 V | 0…10 V 4…20 mA 0…1000 Ω | x | ||||||
2), 3) | ||||||||||
SAX81.00 | S55150-A102 | 3-Punkt | - | 120 s | - | 1) | ||||
SAX81.03 | S55150-A103 | 30 s | ||||||||
SKD32.21 | SKD32.21 | 20 mm | 1000 N | AC 230 V | 3-Punkt | 8 s | Öffnen: Schliessen: | - | Drehen, Stellung wird bei- | 1) |
SKD32.50 | SKD32.50 | - | 120 s | |||||||
SKD32.51 | SKD32.51 | 8 s | ||||||||
SKD60 | SKD60 | AC 24 V | 0…10 V 4…20 mA 0…1000 Ω | - | Öffnen: Schliessen: | x | 2) | |||
SKD62 | SKD62 | 15 s | ||||||||
SKD62UA | SKD62UA | 4) | ||||||||
SKD82.50 | SKD82.50 | 3-Punkt | - | 120 s | - | 1) | ||||
SKD82.51 | SKD82.51 | 8 s | ||||||||
SKB32.50 | SKB32.50 | 20 mm | 2800 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drehen, Stellung wird bei- | 1) |
SKB32.51 | SKB32.51 | 10 s | ||||||||
SKB60 | SKB60 | AC 24 V | 0…10 V 4…20 mA 0…1000 Ω | - | Öffnen: Schliessen: | x | 2) | |||
SKB62 | SKB62 | 10 s | ||||||||
SKB62UA | SKB62UA | 4) | ||||||||
SKB82.50 | SKB82.50 | 3-Punkt | - | 120 s | - | 1) | ||||
SKB82.51U | SKB82.51 | 10 s | ||||||||
SAV31.00 | S55150-A112 | 40 mm | 1600 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drücken und fixieren | 1), 5) |
SAV61.00 | S55150-A110 | AC 24 V DC 24 V | 0…10 V 4…20 mA 0…1000 Ω | x | 1), 2), 5), 6) | |||||
SAV81.00 | S55150-A111 | 3-Punkt | - | 1), 5) | ||||||
SKC32.60 | SKC32.60 | 40 mm | 2800 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drehen, Stellung wird bei- | 1) |
SKC32.61 | SKC32.61 | 18 s | ||||||||
SKC60 | SKC60 | AC 24 V | 0…10 V 4…20 mA 0…1000 Ω | - | Öffnen: Schliessen: | x | 2) | |||
SKC62 | SKC62 | 20 s | ||||||||
SKC62UA | SKC62UA | 4) | ||||||||
SKC82.60 | SKC82.60 | 3-Punkt | - | 120 s | - | 1) | ||||
SKC82.61 | SKC82.61 | 18 s |
1) | Hilfsschalter, Potentiometer |
2) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung, Kennlinienumschaltung |
3) | Optional: Sequenzsteuerung, Wirksinnumschaltung |
4) | Zusätzlich mit Sequenzsteuerung, Hubbegrenzung, Wirksinnumschaltung |
5) | Stösselheizung (optional) |
6) | Funktionsmodul (optional) |