Fixez le déclencheur manuel radio FDM275 à une hauteur comprise entre 0,9…1,6 m sur une surface plane. Respectez les prescriptions spécifiques aux pays pour la hauteur exacte de montage !

Ouverture du boîtier avec la clé FDMK295
  • La position du déclencheur manuel radio FDM275 est déterminée.
  • L'outil et deux vis (max. ∅ 4 mm) sont disponibles pour la fixation.
  1. Retirez le couvercle de boîtier à l'aide de la clé.
  • Insérez la clé dans l'ouverture sur la partie inférieure du déclencheur manuel radio FDM275.
  • Avec la clé, tirez le couvercle du boîtier vers l'avant pour le séparer du boîtier arrière.
  1. AVIS ! Rangez soigneusement la clé.
  1. Retirez l'unité de commutation hors du boîtier arrière.
  1. Pour la fixation du boîtier arrière, sélectionnez deux positions de vis très éloignées l'une de l'autre. Voir aussi le chapitre 'Schéma de perçage'.
  1. Vissez le boîtier arrière à fond.
  • Le déclencheur manuel est désormais prêt pour l'installation.