Per informazioni relative alle omologazioni, alla marcatura CE e alle direttive UE rilevanti per l'apparato/gli apparati si rimanda al/ai seguente/i documento/i, vedere il capitolo 'Documentazione associata':
- Documento A6V10271323
Caratteristiche degli apparati | Sensibilità di risposta | 2,3…12 %/m |
| Velocità di compensazione | ≤1/45 corsa di rilevazione/h |
| Diagnosi rivelatore | Con FXS2061 SWING Tool o centrale rivelazione incendio collegata |
Radio | Sending aerial / receiving aerial | Antenna dual band | |
| Range di frequenza | 433,05…434,79 MHz in banda 44b ¹ 868…870 MHz in banda 48, 49, 50, 54 e 56b ¹ | |
| Schema canali | 50 kHz | |
| Numero canali | 27 in banda 868 MHz 20 in banda 433 MHz | |
| Potere di trasmissione | ≤10 mW ERP in banda 44b, 49 ¹ Tipo 10 (max. ≤25) mW ERP in banda 48, 50, 54 e 56b ¹ | |
| Raggio d'azione | Vedere il documento 'A6V10227631' | |
| ¹ | DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/180 DELLA COMMISSIONE, del 8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2022) 644] |
Gruppo batteria BAT3.6-10 | Gruppo batteria al litio | BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V, 10 Ah |
| Durata batteria | A seconda delle condizioni ambientali Almeno 3 anni |
| Durata nel funzionamento con 'Batteria quasi scarica' | >3 mesi |
| Tensione batteria controllata | Sì |
| Peso | 0,093 kg |
Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio: | -10…+55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -30…+75° C |
| Umidità dell'aria | ≤95 % rel. |
| Categoria di protezione (IEC 60529): | IP42 IP44 con RS720 |
| Compatibilità elettromagnetica: |
|
| 100 kHz…6 GHz | 30 V/m |
| Velocità del vento consentita: | Max. 5 m/s |
Dati meccanici | Peso senza accessori | 0,132 kg |
| Materiale del contenitore | Acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS) |
| Colore | ∼RAL 9010 bianco puro |
Norme | Norme europee |
|