Au moment de son insertion dans l'embase de détecteur, le détecteur d'incendie radio s'active et se signale immédiatement auprès des autres éléments radio. Il faut donc procéder au montage des détecteur d'incendie radio individuels à la suite de celui du Gateway radio.

Montage du détecteur d'incendie radio

1

Pack batterie BAT3.6-10 1

4

Câble de batterie

2

Mettre en place le pack batterie

5

Connecteur de batterie

3

Fixation

 

 

Non compris dans la livraison

 

Le comportement de clignotement de l'indicateur d'action interne est décrit dans le chapitre 'Indicateur d'action interne'.

  • Le Gateway radio est activé et commuté en mode maintenance.
  • Le pack batterie et les accessoires souhaités sont disponibles.
  • L'embase de détecteur FDB271 est montée.
  1. Montez les accessoires souhaités.
  1. Inscrivez la date du jour sur le pack batterie neuf (1).
  1. Branchez le connecteur de batterie (5) du pack batterie neuf.
  1. Mettez le pack batterie neuf (1) en place en veillant à la position du câble de batterie (flèche 4).
  1. Attention à bien l'encliqueter dans la fixation (3).
  • Après le raccordement du connecteur de batterie, l'indicateur d'action interne clignote pendant 5 s en rouge.
  • Après 10 secondes supplémentaires, le détecteur d'incendie radio signale qu'il n'est pas monté sur l'embase de détecteur et l'indicateur d'action interne clignote. Le clignotement rouge signale le réglage usine. Le clignotement vert montre que le détecteur d'incendie radio a déjà été identifié par un Gateway radio.
  • Si ce n'est pas le cas, c'est que le pack batterie est défectueux et ne doit pas être utilisé.
  1. Insérez le détecteur d'incendie radio dans l'embase de détecteur.
  • L'indicateur d'action interne clignote en vert et le détecteur d'incendie radio se signale auprès du Gateway radio.
  • L'identification correcte auprès du Gateway radio met afin au clignotement de l'indicateur d'action interne.
  • Le détecteur d'incendie radio est monté et prêt pour la mise en service.