Pour plus d'informations sur les homologations, sur le marquage CE et sur les directives UE qui s'appliquent à cet(ces) appareil(s), se référer au(x) document(s) ci-après, et au chapitre 'Documents applicables' :

  • Document A6V10271323

Caractéristiques d'appareil

Sensibilité de réponse

2,3…12 %/m

 

Vitesse de compensation

≤1/45 course de détection/h

 

Diagnostic de détecteur

Avec FXS2061 SWING Tool ou équipement de contrôle et signalisation raccordé

Radio

Antennes émettrices/réceptrices

Antenne Dual Band

 

Domaine de fréquences

433,05…434,79 MHz dans la bande 44b ¹

868…870 MHz dans les bandes 48, 49, 50, 54 et 56b ¹

 

Trame de canaux

50 kHz

 

Nombre de canaux

27 dans la bande 868 MHz

20 dans la bande 433 MHz

 

Puissance d'émission

≤10 mW PAR dans les bandes 44b et 49 ¹

Type 10 (max ≤25) mW PAR dans les bandes 48, 50, 54 et 56b ¹

 

Portée

Voir document 'A6V10227631'

 

¹

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2022/180 DE LA COMMISSION du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en vue de mettre à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2022) 644]

Pack batterie BAT3.6-10

Pack batterie Lithium

Pack batterie BAT3.6-10 LI-SOCl2 3,6 V, 10 Ah

 

Durée de vie de la batterie

Au moins 3 ans en fonction des conditions ambiantes

 

Durée de vie en mode 'batterie faible'

>3 mois

 

Tension de batterie surveillée

Oui

 

Poids

0,093 kg

Conditions ambiantes

Température d'exploitation :

-10…+55 °C

 

Température de stockage

-30…+75 °C

 

Humidité de l'air

≤95 % rel.

 

Catégorie de protection (CEI 60529) :

IP42

IP44 avec RS720

 

Compatibilité électromagnétique :

 

 

100 kHz…6 GHz

30 V/m

 

Vitesse de vent autorisée :

Max. 5 m/s

Caractéristiques mécaniques

Poids sans accessoires

0,132 kg

 

Matériau du boîtier

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

 

Couleur

∼RAL 9010, blanc pur

Normes

Normes européennes

  • EN 54-5
  • EN 54-7
  • EN 54-25
  • EN 54-29
  • EN 300220-2
  • EN 301489-3
  • EN 60950-1