En el (los) siguiente(s) documento(s) encontrará información relativa a las homologaciones, el marcado CE y las directivas comunitarias relevantes para este (estos) dispositivo(s), véase el capítulo 'Documentos de referencia':
- Documento A6V10271323
Características del dispositivo | Sensibilidad de respuesta | 2,3…12 %/m |
| Velocidad de compensación | ≤1/45 recorrido de detección/h |
| Diagnóstico del detector | Con FXS2061 SWING Tool o con unidad de control de detección de incendios conectada. |
Radio | Antenas de emisión/recepción | Antena de doble banda | |
| Rango de frecuencias | 433,05…434,79 MHz en banda 44b ¹ 868…870 MHz en banda 48, 49, 50, 54 y 56b ¹ | |
| Espacio entre canales | 50 kHz | |
| Número de canales | 27 en banda 868-MHz 20 en la banda de 433 MHz | |
| Potencia de emisión | ≤10 mW e.r.p en banda 44b, 49 ¹ Tipo 10 (máx. ≤25) mW ERP en banda 48, 50, 54 y 56b ¹ | |
| Alcance | Véase el documento A6V10227631 | |
| ¹ | DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/180 DE LA COMISIÓN, de 8 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE y se actualizan las condiciones técnicas armonizadas en el ámbito del uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance [notificada con el número C(2022) 644] |
Pack de baterías BAT3.6-10 | Pack de baterías de litio | Pack de baterías BAT3.6-10 LI-SOCl2 3,6 V, 10 Ah |
| Vida útil de la batería | Al menos 3 años, en función de las condiciones ambientales |
| Vida útil con funcionamiento 'Batería débil' | >3 meses |
| Tensión de batería monitorizada | Sí |
| Peso | 0,093 kg |
Condiciones ambientales | Temperatura de servicio: | -10…+55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30…+75 °C |
| Humedad del aire | ≤95 % rel. |
| Categoría de protección (IEC 60529): | IP42 IP44 con RS720 |
| Compatibilidad electromagnética: |
|
| 100 kHz…6 GHz | 30 V/m |
| Velocidad admisible del viento: | Máx. 5 m/s |
Datos mecánicos | Peso sin accesorios | 0,132 kg |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Color | ∼RAL 9010 blanco puro |
Estándares | Normas europeas |
|