1

Tornillos

6

Pack de baterías BAT3.6-10 1

2

Electrónica de pulsador FDME273

7

Soportes

3

Conector de batería

8

Palanca de bloqueo

4

Carcasa FDMH273-R

9

Indicador de alarma interno

5

Puerta

10

Pulsador de alarma

1

No se incluye en el suministro

El comportamiento de intermitencia del indicador de alarma interno se describe en el documento A6V10347733, en el capítulo 'Indicador de alarma interno'.

 

  • La carcasa está montada.
  • El gateway inalámbrico está activado y conmutado al modo de mantenimiento.
  • El pack de batería y la electrónica de pulsador están incluidos.
  • La electrónica de pulsador está en ajustes de fábrica.
  • La puerta (5) está abierta.
  • El pulsador de alarma (10) en la electrónica de pulsador (2) no está presionado y sobresale aprox. 5 mm.
  1. En caso de que el pulsador de alarma esté presionado, presione la palanca de bloqueo negra (8) en la dirección de la flecha hasta que haga clic.
  • El pulsador de alarma sobresale ahora unos 5 mm.
  1. Retire la etiqueta adhesiva de la placa de características de la electrónica de pulsador con el número de serie. Marque con la etiqueta adhesiva marque la posición del pulsador manual inalámbrico FDM273 en el plano de situación.
  1. Si fuera necesario gire el cartel de la ventana o coloque otro.
  1. Rotule el pack de baterías (6) con la fecha actual.
  1. Coloque el cable de conexión y conecte el conector de batería (3).
  • Con la conexión del conector de batería el indicador de alarma (9) interno se ilumina cinco segundos en rojo.
  • Después de otros 10 segundos, el pulsador manual inalámbrico, señaliza que no está montado en la carcasa y el indicador de alarma interno parpadea cada dos segundos:
  • El color de parpadeo rojo indica los ajustes de fábrica.
  • El color de parpadeo verde indica que el pulsador manual inalámbrico ya se había dado de alta en un gateway inalámbrico.
  • De no ser así, el pack de baterías está defectuoso y no deberá utilizarse.
  1. Coloque el pack de batería de manera que la electrónica de pulsador FDME273 encaje perfectamente en los soportes (7).
  1. Coloque la electrónica de pulsador con el pack de batería en la carcasa y tenga en cuenta la posición del cable de batería.
  1. Conecte la electrónica de pulsador con dos tornillos (1) a la carcasa.
  • El indicador de alarma interno parpadea en color verde y el pulsador manual inalámbrico se da de alta en el gateway inalámbrico.
  • Con el alta correcta en el gateway inalámbrico finaliza el parpadeo del indicador de alarma interno.
  1. Si el alta no se realiza correctamente tras un tiempo prolongado, suelte la electrónica de pulsador brevemente de la carcasa y vuelva a montarla.
  • Se inicia de nuevo la búsqueda de la red inalámbrica.
  1. Cierre la puerta.
  • El pulsador manual inalámbrico está montado y preparado para la puesta en servicio.
ADVERTENCIA
Los pulsadores manuales desactivados evitan la transmisión de alarmas.

La alarma no se acciona.

  1. Señalice los pulsadores manuales que estén desactivados o no funcionen correctamente con el aviso 'FUERA DE SERVICIO'
Etiqueta de inscripción 'FUERA DE SERVICIO'