Fije la carcasa a una altura de 0,9…1,6 m sobre una superficie plana. ¡Cumpla las normas nacionales para la altura de montaje exacta!

Abertura de la carcasa y determinación de los agujeros roscados.

1

Orificio de atornillado

3

Espacios pretroquelados

2

Cartel

 

 

  • El lugar del pulsador manual inalámbrico está determinado.
  • La carcasa, la electrónica de pulsador y el pack de batería están listos.
  • Están incluidas las herramientas y los dos tornillos para la fijación. Los tornillos tienen un vástago de Ø 2,5…3 mm y un soporte de cabezal de Ø >8 mm.
  1. Desplace la tapa cubierta del ojo de la cerradura hacia la derecha.
  1. Abra la puerta con la llave suministrada.
  1. ¡AVISO! Guarde la llave en un lugar seguro.
  1. Empuje hacia atrás la tapa de cubierta del ojo de la cerradura.
  1. Para la fijación seleccione dos posiciones de atornillado muy separadas entre sí. A ser posible utilice la posición de los tornillos (1). Hay más puntos de fijación en el fondo de la carcasa.
  • Rompa el orificio del tornillo correspondiente en uno de los espacios pretroquelados (3) marcados desde la parte posterior de la carcasa hasta el fondo de la carcasa.
  1. Si es necesario cambie el cartel de la ventana (2).
  • Ahora la carcasa está preparada para el montaje.