En el (los) siguiente(s) documento(s) encontrará información relativa a las homologaciones, el marcado CE y las directivas comunitarias relevantes para este (estos) dispositivo(s), véase el capítulo 'Documentos de referencia':
- Documento A6V10271323
Características del dispositivo | Diagnóstico del detector | Con FXS2061 SWING Tool o con unidad de control de detección de incendios conectada. | |
| Tipo de activación de alarma | Tipo B (activación indirecta) | |
|
|
| |
Radio | Antenas de emisión/recepción | Antena de doble banda | |
| Rango de frecuencias | 433,05…434,79 MHz en banda 44b ¹ 868…870 MHz en banda 48, 49, 50, 54 y 56b ¹ | |
| Espacio entre canales | 50 kHz | |
| Número de canales | 27 en banda 868-MHz 20 en la banda de 433 MHz | |
| Potencia de emisión | ≤10 mW ERP en banda 44b y 49 ¹ Tipo 10 (máx. ≤25) mW ERP en banda 48, 50, 54 y 56b ¹ | |
| Alcance | Ver documento A6V10227631 | |
| ¹ | DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/180 DE LA COMISIÓN, de 8 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE y se actualizan las condiciones técnicas armonizadas en el ámbito del uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance [notificada con el número C(2022) 644] | |
|
|
| |
Batería | Pack de baterías de litio | Pack de baterías BAT3.6-10 LI-SOCl2 3,6 V, 10 Ah | |
| Vida útil de la batería | Según condiciones medioambientales Al menos 3 años | |
| Vida útil 'Batería baja' | >3 meses | |
| Tensión de batería monitorizada | Sí | |
| Peso | 0,093 kg | |
|
|
| |
Línea de detectores | Conexión inalámbrica a línea de detectores mediante gateway inalámbrico | FDCW241 | |
| Conexión inalámbrica a PC a través de adaptador MCL-USB | FDUZ227 | |
| Compatibilidad del sistema | Ver 'List of compatibility' |
Condiciones ambientales | Lugar de instalación | En casa/interior | |
| Temperatura de servicio | -10…+55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30…+75 °C | |
| Humedad del aire | ≤95 % rel. | |
| Categoría de protección según IEC 60529: |
| |
|
| IP44 | |
| Compatibilidad electromagnética:
|
160 V/m 30 V/m | |
|
|
| |
Datos mecánicos | Peso:
|
0,279 kg 0,098 kg | |
| Material carcasa:
|
Policarbonato (PC) | |
| Colores:
|
~RAL 3000 Rojo vivo | |
|
|
| |
Estándares | Normas europeas |
|