1

Vis

6

Pack batterie BAT3.6-10 1

2

Unité de commutation FDME273

7

Fixations

3

Connecteur de batterie

8

Levier d'arrêt

4

Boîtier FDMH273-R

9

Indicateur d'action interne

5

Porte

10

Bouton d'alarme

1

Non compris dans la livraison

Le comportement de clignotement de l'indicateur d'action interne est décrit dans le document A6V10347733 au chapitre 'Indicateur d'action interne'.

 

  • Le boîtier est monté.
  • Le Gateway radio est activé et commuté en mode maintenance.
  • Le pack batterie et l'unité de commutation sont disponibles.
  • L'unité de commutation se trouve en réglage usine.
  • La porte (5) est ouverte.
  • Le bouton d'alarme (10) sur l'unité de commutation (2) n'est pas enfoncé et dépasse d'env. 5 mm.
  1. Si le bouton d'alarme est enfoncé, appuyez sur le levier d'arrêt noir (8) dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il fasse un clic.
  • Le bouton d'alarme est à présent en saillie sur env. 5 mm.
  1. Sur la plaque signalétique de l'unité de commutation, retirez l'étiquette avec le numéro de série. Avec l'étiquette, marquez la position du déclencheur manuel radio FDM273 sur le plan d'implantation.
  1. Utilisez si besoin le panneau de fenêtre ou mettez-en un autre.
  1. Inscrivez la date du jour sur le pack batterie (6).
  1. Posez le câble de raccordement et branchez le connecteur de batterie (3).
  • Après le raccordement du connecteur de batterie, l'indicateur d'action interne (9) clignote pendant cinq secondes en rouge.
  • Après 10 secondes supplémentaires, le déclencheur manuel radio signale qu'il n'est pas monté dans le boîtier et l'indicateur d'action interne clignote toutes les deux secondes :
  • Le clignotement rouge signale le réglage usine.
  • Le clignotement vert montre que le déclencheur manuel radio a déjà été identifié par un Gateway radio.
  • Si ce n'est pas le cas, c'est que le pack batterie est défectueux et ne doit pas être utilisé.
  1. Insérez le pack batterie dans l'unité de commutation FDME273 de manière à ce qu'il s'encliquette correctement dans les fixations (7).
  1. Insérez l'unité de commutation avec le pack batterie dans le boîtier en faisant attention à la disposition du câble de batterie.
  1. Vissez l'unité de commutation à fond sur le boîtier avec deux vis (1).
  • L'indicateur d'action interne clignote en vert et le déclencheur manuel radio se signale auprès du Gateway radio.
  • L'identification correcte auprès du Gateway radio met afin au clignotement de l'indicateur d'action interne.
  1. Si l'enregistrement n'aboutit pas après une durée plus longue, détachez l'unité de commutation du boîtier pendant quelques instants et remontez-la.
  • La recherche du réseau radio recommence.
  1. Fermez la porte.
  • Le déclencheur manuel radio est monté et prêt pour la mise en service.
AVERTISSEMENT
Les déclencheurs manuels désactivés empêchent la transmission d'alarmes.

La mise en alarme n'a pas lieu.

  1. Identifiez les déclencheurs manuels désactivés ou non opérationnels doivent être pourvus de l'indication 'HORS SERVICE' !
Etiquette 'HORS SERVICE'