Fixez le boîtier à une hauteur de 0,9…1,6 m sur une surface plane. Respectez les prescriptions spécifiques aux pays pour la hauteur exacte de montage !

Ouverture du boîtier et définition des trous de vis

1

Orifice de vissage

3

Orifices à découper

2

Panneau de porte

 

 

  • La position du déclencheur manuel radio est déterminée.
  • Le boîtier, l'unité de commutation et le pack batterie sont disponibles.
  • L'outil et deux vis sont disponibles pour la fixation. Les vis ont une tige de Ø 2,5…3 mm et une surface d'appui de la tête de Ø >8 mm.
  1. Poussez le cache de serrure vers la droite.
  1. Ouvrez la porte à l'aide de la clé fournie.
  1. AVIS ! Rangez soigneusement la clé.
  1. Repoussez le cache de serrure en place.
  1. Pour la fixation, sélectionnez deux positions de vis très éloignées l'une de l'autre. Utilisez le plus possible la position de vis (1). D'autres points de fixation sont présents dans le boîtier arrière.
  • Sur le boîtier arrière, découpez le trou de vis qui convient au niveau de l'un des orifices de découpe indiqués (3) par l'arrière du boîtier.
  1. Remplacez le panneau de porte (2) si nécessaire.
  • Le boîtier est maintenant prêt pour le montage.