Pour plus d'informations sur les homologations, sur le marquage CE et sur les directives UE qui s'appliquent à cet(ces) appareil(s), se référer au(x) document(s) ci-après, et au chapitre 'Documents applicables' :
- Document A6V10271323
Caractéristiques d'appareil | Diagnostic de détecteur | Avec FXS2061 SWING Tool ou équipement de contrôle et signalisation raccordé | |
| Type d'activation d'alarme | Type B (activation indirecte) | |
|
|
| |
Radio | Antennes émettrices/réceptrices | Antenne Dual Band | |
| Domaine de fréquences | 433,05…434,79 MHz dans la bande 44b ¹ 868…870 MHz dans les bandes 48, 49, 50, 54 et 56b ¹ | |
| Trame de canaux | 50 kHz | |
| Nombre de canaux | 27 dans la bande 868 MHz 20 dans la bande 433 MHz | |
| Puissance d'émission | ≤10 mW PAR dans les bandes 44b et 49 ¹ Type 10 (max ≤25) mW PAR dans les bandes 48, 50, 54 et 56b ¹ | |
| Portée | Voir document A6V10227631 | |
| ¹ | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2022/180 DE LA COMMISSION du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en vue de mettre à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2022) 644] | |
|
|
| |
Batterie | Pack batterie Lithium | Pack batterie BAT3.6-10 LI-SOCl2 3,6 V, 10 Ah | |
| Durée de vie de la batterie | Selon les conditions environnementales Au moins 3 ans | |
| Durée de vie 'Batterie basse' | >3 mois | |
| Tension de batterie surveillée | Oui | |
| Poids | 0,093 kg | |
|
|
| |
Ligne de détection | Connexion radio avec la ligne de détection par Gateway radio | FDCW241 | |
| Connexion radio avec le PC via l'adaptateur MCL-USB | FDUZ227 | |
| Compatibilité système | Voir 'List of compatibility' |
Conditions ambiantes | Lieu d'implantation | En intérieur | |
| Température d'exploitation | -10…+55 °C | |
| Température de stockage | -30…+75 °C | |
| Humidité de l'air | ≤95 % rel. | |
| Catégorie de protection selon CEI 60529 : |
| |
|
| IP44 | |
| Compatibilité électromagnétique :
|
160 V/m 30 V/m | |
|
|
| |
Caractéristiques mécaniques | Poids :
|
0,279 kg 0,098 kg | |
| Matériel du boîtier :
|
Polycarbonate (PC) | |
| Coloris :
|
~RAL 3000 rouge feu | |
|
|
| |
Normes | Normes européennes |
|