|
1 |
Connexion de masse du câble 2 vers le boîtier |
|
2 |
Blocs de jonction de sectionnement du secteur sur profilé |
|
3 |
Câble 1 (90 mm) bornes de jonction vers filtre |
|
4 |
Attache de câble 6,3 mm |
|
5 |
Filtre CEM (Schaffner FN2030B-3-06) monté sur profilé |
|
6 |
Alimentation (150 W) |
|
7 |
Borne de connexion au réseau X1 |
|
8 |
Câble 2 (140 mm) filtre vers alimentation |
- Le filtre CEM est monté.
- Raccorder le câble préfabriqué 1 (3) conformément au tableau en haut sur le filtre (5) et les blocs de jonction de sectionnement (2).
- Raccorder le câble préfabriqué 2 (8) conformément au tableau en bas sur le filtre (5) et sur la borne X1 (7) de l'alimentation (6).
Tableau de câblage du câble 1
|
Raccordement |
Borne de réseau |
Filtre (ligne) |
|---|---|---|
|
Conducteur extérieur |
L1 |
P |
|
Conducteur neutre |
N |
N |
|
Terre (conducteur de protection) |
PE |
PE |
Tableau de câblage du câble 2
|
Raccordement |
Filtre |
Alimentation (X1) |
|---|---|---|
|
Conducteur extérieur |
P |
X1-4 / X1-5 |
|
Conducteur neutre |
N |
X1-2 / X1-3 |
|
Terre (conducteur de protection) |
Borne de masse du boîtier |
X1-1 |