|
1 |
Masseanschluss von Kabel 2 zu Gehäuse |
|
2 |
Netztrennklemmen auf Hutschiene |
|
3 |
Kabel 1 (90 mm) Netzklemmen zu Filter |
|
4 |
Kabel-Steckhülsen 6,3 mm |
|
5 |
EMV-Filter (Schaffner FN2030B-3-06) auf Hutschiene montiert |
|
6 |
Stromversorgung (150W) |
|
7 |
Netzanschlussklemme X1 |
|
8 |
Kabel 2 (140 mm) Filter zu Stromversorgung |
- Das EMV-Filter ist montiert.
- Schließen Sie das vorkonfektionierte Kabel 1 (3) gemäß Tabelle oben am Filter (5) und den Netztrennklemmen (2) an.
- Schließen Sie das vorkonfektionierte Kabel 2 (8) gemäß Tabelle unten am Filter (5) und an der Klemme X1 (7) der Stromversorgung (6) an.
Verdrahtungstabelle Kabel 1
|
Anschluss |
Netzklemme |
Filter (Line) |
|---|---|---|
|
Außenleiter |
L1 |
P |
|
Neutralleiter |
N |
N |
|
Erde (Schutzleiter) |
PE |
PE |
Verdrahtungstabelle Kabel 2
|
Anschluss |
Filter |
Stromversorgung (X1) |
|---|---|---|
|
Außenleiter |
P |
X1-4 / X1-5 |
|
Neutralleiter |
N |
X1-2 / X1-3 |
|
Erde (Schutzleiter) |
Masseanschluss Gehäuse |
X1-1 |